Studii de caz
Aflați cum se dezvoltă clienții noștri împreună cu FANUC. În studiile noastre de caz, aceștia își împărtășesc experiența de operare, construire și automatizare cu produse FANUC.
Descoperiți impactul automatizării FANUC asupra clienților noștri
Bine ați venit la secțiunea Studii de caz FANUC, unde inovația întâlnește aplicația.
Descoperiți exemple reale ale modului în care soluțiile noastre de automatizare de ultimă oră transformă industriile din întreaga lume. De la creșterea eficienței producției la pionierat în robotică, studiile noastre de caz prezintă beneficiile tangibile și poveștile de succes ale întreprinderilor care au ales parteneriate cu FANUC.
Explorați modul în care angajamentul nostru față de precizie, fiabilitate și îmbunătățire continuă conduce la productivitate și creștere pentru companii precum cea a dvs. Alăturați-vă nouă în explorarea viitorului automatizării.
Detaliere căutare
88 Studiu de caz – 1-20 Studii de caz
Studiu de caz
AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer
Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
Studiu de caz
Alimentare complet automată a mașinilor-unelte cu o șină integrată ca a 7-a axă
Provocarea a constat în automatizarea încărcării semifabricatelor și a retragerii pieselor finite din două centre mari de strunjire-frezare, menținând în același timp accesul angajaților la acestea. Roth Technik a rezolvat această problemă prin instalarea unui braț FANUC M-900𝑖B/360E pe o șină suspendată, cu schimbare automată a cleștilor. Această automatizare permite companiei BRUDERER să finalizeze sarcinile cu cinci ore mai repede pe mașină în fiecare zi, facilitând producția nesupravegheată pe timpul nopții și în weekend.
Studiu de caz
Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea
În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Studiu de caz
Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC
Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.
Studiu de caz
Automatizare modulară a CNC și robotică cu o platformă comună
Producătorul de mașini CNC pentru șlefuirea sculelor SCHNEEBERGER Maschinen AG a ales FANUC pentru reputația sa globală, produsele durabile și rețeaua de asistență. FANUC a furnizat o soluție completă cu CNC, roboți și motoare, permițând o comunicare fără întreruperi. Adoptarea celui mai recent CNC 31𝑖-B de la FANUC a îmbunătățit diagnosticarea și calitatea șlefuirii sculelor.
Studiu de caz
Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Studiu de caz
Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel
A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
Studiu de caz
Automatizarea procesului de fabricare a preformelor compozite cu ritm ridicat devine realitate
Loop Technology utilizează roboți industriali din seria FANUC M-2000 pentru a sprijini dezvoltarea sistemului său de automatizare a preformelor din compozite FibreLINE, destinat sectorului aerospațial. Roboții manevrează efectori finali mari și complexi cu o precizie excepțională, contribuind la obținerea unor viteze de depunere revoluționare, a unui acces îmbunătățit la celule și a unei repetabilități a calității pentru structurile aeronavelor de nouă generație.
Studiu de caz
Beneficiile robotului FANUC sunt numeroase la TBT
Atunci când un constructor de mașini-unelte cu zeci de ani de experiență ajunge la statutul de lider al sectorului, bunul simț al afacerilor dictează necesitatea de a continua inovarea pentru a-și menține poziția pe piață. În multe cazuri, îngrijirea mașinilor cu ajutorul unui robot oferă impulsul pentru a ajunge la nivelul următor. Cu toate acestea, după cum poate dovedi producătorul de mașini de găurit adânc TBT, selectarea inteligentă a partenerului robot optim este esențială.
Studiu de caz
CNC FANUC ajută la transformarea unui vis în realitate
Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.
Studiu de caz
CNC FANUC cu capacități multiple duce strunjirea verticală la noi înălțimi
Dezvoltarea unei noi abordări a unui proces vechi precum strunjirea necesită niveluri supraomenești de creativitate și inovare. În plus, transformarea în realitate a acestor noi viziuni și concepte de mașini necesită o tehnologie de control extrem de avansată. Cu acest gând în minte, constructorul de mașini-unelte FFG Werke știa exact la cine să apeleze pentru un sistem CNC cu capacitatea și performanța necesare pentru a completa noul său centru de prelucrare verticală revoluționar: la FANUC.
Studiu de caz
CNC-ul și roboții FANUC asigură cheia succesului
Procesele corecte de control al mașinilor și de automatizare robotică pot conduce la creșteri majore ale eficienței și conectivității pentru Industria 4.0, după cum poate depune mărturie Giuliani, un specialist în mașini de transfer pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. Compania cooperează cu FANUC de mai bine de 20 de ani.
Studiu de caz
Celulă robotică instalată la un producător de filtre în doar 14 zile
Când pandemia COVID-19 a cuprins Europa, nevoia de filtre de particule eficiente pentru a proteja oamenii de virus a fost evidentă. FANUC, împreună cu numeroși alți furnizori, a intrat în acțiune, în acest caz creând o celulă de producție complet automatizată pentru a accelera fabricarea filtrelor de particule la Institutul de cercetare și dezvoltare SIGMA din Republica Cehă.
Studiu de caz
Cobot FANUC aduce flexibilitate operațiunilor de strung vertical
Famar, un constructor italian de strunguri verticale, a integrat un sistem de preluare a pieselor de la pubele, activat de un robot FANUC colaborativ (cobot), în mașina sa Ciao 6, recent dezvoltată. Sistemul facilitează recunoașterea, preluarea și manipularea pieselor din containere către și de pe banda transportoare a mașinii, făcând aplicația flexibilă și adaptabilă la diferite componente.
Studiu de caz
Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.
Studiu de caz
Cobotul scutește lucrătorii de efort fizic
Verificările calității și ambalarea pot fi solicitante din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, integrarea roboților colaborativi poate îmbunătăți semnificativ ergonomia acestor activități.
Studiu de caz
Colaborarea fără fricțiuni oferă rezultate optime
HAGE Sondermaschinenbau și-a propus să dezvolte o mașină automată de sudură prin frecare și amestecare pentru tăvile bateriilor EV, necesitând o capacitate cu mai multe axe. Aceștia au încheiat un parteneriat cu FANUC, care a furnizat CNC-ul 30𝑖-B Plus și robotul pe șase axe M-900𝑖B/330L, împreună cu asistență extinsă. Cu ajutorul tehnologiei și asistenței FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a finalizat sistemul avansat de sudare în 10 luni. Primele sisteme sunt acum operaționale la instalația clientului.
Studiu de caz
Constructorul de strunguri CNC preia controlul producției cu FANUC
Într-o lume a componentelor inginerești din ce în ce mai complexe, mașinile-unelte au nevoie de tot mai multe capacități și funcții. Simplul strung, un pilon de bază al industriei de prelucrare, este un exemplu în acest sens. Marca SMB a companiei Akim Metal, cu sediul în Turcia, construiește astăzi strunguri cu turele duble cu servo-control, lunetă programabilă, scule live, contraputere programabilă și automatizare integrată. Pentru a asigura un control optim al procesului în căutarea unei calități, a unei repetabilități și a unei productivități din ce în ce mai ridicate a componentelor, compania utilizează sistemele CNC FANUC.
Studiu de caz
Control total cu tehnologia FANUC CNC
Pentru a funcționa ca un atelier mecanic de succes pe o piață competitivă la nivel global, există o nevoie reală de diferențiere. Din ce în ce mai mult, atelierele de mașini se orientează către automatizare și digitalizare ca modalități de a se diferenția. Roland Erdrich GmbH, cu sediul în Germania, este un exemplu în acest sens. Prin standardizarea cu FANUC pentru CNC, roboți și protocoale de comunicare, compania merge din putere în putere.