Studii de caz
Aflați cum se dezvoltă clienții noștri împreună cu FANUC. În studiile noastre de caz, aceștia își împărtășesc experiența de operare, construire și automatizare cu produse FANUC.
Descoperiți impactul automatizării FANUC asupra clienților noștri
Bine ați venit la secțiunea Studii de caz FANUC, unde inovația întâlnește aplicația.
Descoperiți exemple reale ale modului în care soluțiile noastre de automatizare de ultimă oră transformă industriile din întreaga lume. De la creșterea eficienței producției la pionierat în robotică, studiile noastre de caz prezintă beneficiile tangibile și poveștile de succes ale întreprinderilor care au ales parteneriate cu FANUC.
Explorați modul în care angajamentul nostru față de precizie, fiabilitate și îmbunătățire continuă conduce la productivitate și creștere pentru companii precum cea a dvs. Alăturați-vă nouă în explorarea viitorului automatizării.
Detaliere căutare
88 Studiu de caz – 41-60 Studii de caz
Studiu de caz
Mașinile de tăiere EDM FANUC ROBOCUT stau la baza succesului unui important producător de turnare...
Haidlmair, un specialist de top în turnare prin injecție, a investit în două mașini de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT, continuând un parteneriat de zeci de ani și o moștenire de precizie.
Studiu de caz
O bună stăpânire pe prelucrare: ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității
Având în vedere cererea globală în creștere pentru robotică, Grip GmbH avea nevoie de o capacitate mai mare a centrului de prelucrare pentru a crește productivitatea și a reduce costurile. Aceștia au ales centrele de prelucrare avansate FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, cunoscute pentru viteză, precizie, fiabilitate și flexibilitate, chiar și pentru loturi de componente unice. Aceste mașini, dotate cu un robot FANUC și un sistem inovator de manipulare a uneltelor și pieselor de prelucrat, permit producția fără personal de serii mici și piese individuale. Această soluție a sporit capacitatea de prelucrare a Grip GmbH de aproape șase ori.
Studiu de caz
Omul și tehnologia în strânsă legătură
Cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC facilitează producția fiabilă în cele mai înguste spații. Are un design compact și crește semnificativ disponibilitatea mașinii.
Studiu de caz
Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare
Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.
Studiu de caz
Preluarea comenzilor de asamblare cu două roboți pe o axă de deplasare de 13 metri
Automatizarea unei linii de producție poate fi realizată în mod flexibil și într-un spațiu redus. Soluțiile personalizate și funcțiile software de siguranță sunt un element cheie pentru implementarea cu succes.
Studiu de caz
Prelucrare flexibilă, de înaltă precizie, pentru producția de dispozitive dentare
Phentagon Lab Srl, un specialist italian în implantologie dentară, și-a îmbunătățit capacitățile de prelucrare cu ajutorul tehnologiei de prelucrare FANUC ROBODRILL CNC. Investiția permite companiei să obțină o producție mai rapidă, o mai mare flexibilitate și o calitate ridicată și constantă la fabricarea de soluții dentare complexe din materiale exigente.
Studiu de caz
Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC
Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.
Studiu de caz
Producătorul de chiuvete și căzi de baie se bucură de avantajele automatizării FANUC
Multe sarcini din industrie sunt făcute pe măsură pentru automatizare. Șlefuirea și lustruirea se numără printre acestea, în special atunci când materialele dificile fac ca aceste procese să fie lente și oneroase pentru personalul uman.
Studiu de caz
Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC
Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
Studiu de caz
Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC
Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.
Studiu de caz
Producătorul de soluții de ridicare își leagă succesul de soluțiile de automatizare FANUC
Automatizarea inspecției și prelucrării semifabricatelor forjate la unul dintre cei mai importanți producători de lanțuri din lume a prezentat o serie de provocări dificile, printre care: disponibilitatea limitată a spațiului, o gamă largă de piese diferite și un proces complex de selectare a pubelelor. Cu toate acestea, cu ajutorul produselor FANUC și a unui pic de ingeniozitate, a fost posibil să se ajungă la soluția optimă, oferind o serie de avantaje notabile pentru acest producător avangardist.
Studiu de caz
Producție complet automatizată de piese, de la casetă la casetă
Producția nesupravegheată și gestionarea ușoară de la distanță este visul multor companii de producție. Gnutti Transfer a acceptat provocarea de a crea o unitate de producție foarte automatizată, cu o arhitectură flexibilă a unității.
Studiu de caz
Producție de înaltă performanță: Mai multe piese, mai puțină energie
Služba Nitra, un producător slovac care aprovizionează în principal sectorul auto, și-a transformat producția prin automatizare extinsă, sub forma mașinilor de turnare prin injecție FANUC CNC și a roboților industriali de înaltă performanță. Prin modernizarea liniilor sale de asamblare și a atelierului de turnare, compania a crescut semnificativ productivitatea, reducând în același timp consumul de energie și ratele de eroare. Rezultatul este un mediu de producție extrem de eficient, fiabil și sustenabil, care sprijină principalii OEM auto și furnizorii de nivel unu.
Studiu de caz
Producție mai mare de prelucrare și calitate a produselor cu FANUC
Investiția într-o mașină-unelte nouă vine de obicei cu o listă de verificare care include priorități precum precizia, viteza, eficiența și fiabilitatea. În timp ce multe mașini pretind că îndeplinesc aceste obiective, numai rezultatele reale în aplicații din lumea reală pot califica astfel de afirmații. Și cine poate testa mai bine meritele mașinilor FANUC decât un atelier mecanic de mare volum care deservește sectoare care includ producția auto și electronicele. Rezultatele vorbesc de la sine.
Studiu de caz
Rectificare cu precizie ridicată
Când vine vorba de rectificare, un sistem de control fiabil și puternic poate face diferența. Combinați acest lucru cu conectarea în rețea în stilul Industriei 4.0 a întregii operațiuni și chiar și micii specialiști în scule pot deveni în cele din urmă competitivi.
Studiu de caz
Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC
În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.
Studiu de caz
Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Studiu de caz
Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină
Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.
Studiu de caz
Robotul FANUC elimină ineficiența spălării lăzilor
Roboții sunt productivi, fiabili, consecvenți, eficienți și economici într-o serie de aplicații industriale. Încărcarea și descărcarea lădițelor pe și de pe paleți ca parte a unui proces de spălare industrială este un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, ce se întâmplă atunci când poziția de pornire a lădițelor este aleatorie? În astfel de cazuri, FANUC constată că roboții săi cu viziune 3D se dovedesc din ce în ce mai populari.
Studiu de caz
Robotul FANUC pune capăt blocajului de ambalare la o fabrică alimentară
Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.