medical industry with clinical instruments

Dispozitive medical

Unde există producție medicală, există FANUC!

Soluții inovatoare pentru fabricarea dispozitivelor medicale

Tehnologiile de robotică, automatizare și inginerie de precizie FANUC revoluționează producția de dispozitive medicale. De la asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor la prelucrarea complexă a implanturilor medicale de înaltă tehnologie, soluțiile noastre asigură calitate, fiabilitate și repetabilitate maxime. Cu procese avansate de turnare prin injecție, sisteme CNC și soluții EDM cu fir, prelucrăm diverse materiale cu o precizie excepțională, îndeplinind cerințele stricte ale industriei medicale. Angajamentul nostru față de asigurarea calității, trasabilitatea istorică și respectarea standardelor de igienă garantează o producție eficientă și impecabilă de fiecare dată.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Asamblare

Zona de prelucrare

Lustruirea și șlefuirea suprafețelor

Injecție

Ambalare și marcare

Ambalare primară, măsurare și control

Asamblare

Roboții asamblează cu precizie dispozitive medicale complexe, de înaltă precizie, asigurând cea mai mare precizie și calitate constantă, menținând standarde stricte de igienă.

Zona de prelucrare

Sistemele avansate FANUC ROBODRILL, ROBODRILL și soluțiile EDM cu fir sunt esențiale pentru prelucrarea dispozitivelor medicale de înaltă tehnologie. Tehnologiile noastre prelucrează materiale precum oțelul inoxidabil, aluminiul și ceramica cu o precizie excepțională, producând geometrii complicate și finisaje de înaltă calitate, respectând în același timp standarde stricte de igienă și camere curate.

Lustruirea și șlefuirea suprafețelor

FANUC oferă o varietate de modele de roboți potriviți pentru aplicații de tratare a suprafețelor implanturilor și instrumentelor medicale pentru debavurarea, lustruirea și sablarea diferitelor materiale și suprafețe cu senzori de forță FANUC complet integrați.

Turnare prin injecție

Procesul de turnare prin injecție de precizie al FANUC ROBOSHOT asigură calitate maximă, fiabilitate și repetabilitate, eliminând preocupările legate de evacuarea gazelor sau schimbarea vâscozității. Sistemele noastre avansate, inclusiv controlul integrat al canalului cald și dimensiuni diverse ale șuruburilor, simplifică operațiunile și mențin o eficiență de producție constantă pentru.

Ambalare și marcare

Pregătiți produsele pentru livrare cu ajutorul roboților noștri. Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, împachetarea și paletizarea, poate contribui la reducerea muncii manuale obositoare și repetitive, adesea întâlnită în producția de materiale și dispozitive medicale.

Ambalare primară, măsurare și control

Echipați cu 𝑖RVision și senzor de vedere 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții Delta și roboții SCARA sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru se poate face la viteză mare pe benzi transportoare în mișcare.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicații pentru cleanrooms

Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru a lucra în producția de dispozitive medicale. Construiți pentru a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) ale laboratoarelor extrem de exigente și ale mediilor de dispozitive medicale, aceștia pot atinge clasa ISO 5 pentru camere curate (în conformitate cu ISO-Norm 14644), fără a compromite viteza și repetabilitatea roboților.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării

Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO

Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Un spațiu sigur pentru prelucrarea implanturilor

Îngrijirea mașinilor (încărcare și descărcare) este una dintre cele mai populare aplicații pentru un robot industrial, datorită eliminării costurilor cu forța de muncă și creșterii randamentului producției. Cu toate acestea, într-o instalație industrială aglomerată, cum este posibil să se asigure siguranța angajaților aflați în imediata apropiere a unei astfel de instalații rapide și puternice? Utilizarea tehnologiei FANUC Dual Check Safety la Smith+Nephew, lider mondial în domeniul tehnologiei medicale, demonstrează soluția optimă.

Soluțiile noastre pentru alte industrii

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție

Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.