Pachetul medical este proiectat pentru medii cu camere curate (ISO 7/8). Dispune de bare de legătură fără bucșe, care mențin zona matriței mai curată. Controlul precis al procesului ROBOSHOT asigură calitatea și trasabilitatea.
BENEFICII CHEIE
BENEFICII CHEIE
Beneficii pentru afacerea dvs.
Proces inteligent de preinjecție
Procesul de preinjecție extrem de sensibil rezolvă problemele legate de evacuarea gazelor și de modificările vâscozității în aplicațiile medicale.
Manipularea materialelor transparente
Produsele medicale necesită adesea materiale transparente. Funcția inteligentă AI Metering Control a ROBOSHOT compensează variațiile de vâscozitate, asigurând o calitate constantă chiar și în cazul materialelor transparente.
Amprentă mică
Datorită designului său compact, mașina ocupă un spațiu minim. Atunci când este combinată cu roboții noștri, întreaga instalație devine extrem de compactă și ușor de utilizat.
Controlul procesului final
ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Precizie maximă
Pachetul medical ROBOSHOT asigură o precizie maximă cu asigurarea calității și trasabilitate. Opțiunea Servo Core îmbunătățește modelarea curată, respectând standardele medicale stricte.
Versatilitate maximă
Timpi de răspuns mai rapizi, viteze de injecție de până la 350 mm/s, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șnecului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.