Image related to the success story VL Robotix.  FANUC Germany. 

Success story features ROBOSHOT in combination with an LR Mate 200iD/7L.

Inserție matriță

Turnarea prin inserție, compatibilă cu ROBOSHOT și roboții noștri, utilizează o programare precisă pentru a introduce piesele în matrițe, eliminând necesitatea etapelor de aliniere manuală - un factor crucial pentru o integrare de succes. Acest proces se mândrește cu mai multe avantaje: sporește siguranța producției prin automatizarea inserției pieselor, integrează 100% inspecția calității pentru rezultate consecvente, reduce amprenta totală prin combinarea componentelor și permite funcționarea continuă 24/7 pentru a satisface cerințele de volum mare.

Inspirați-vă din succesul altora

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.