Odată cu cererea crescândă de vehicule electrice vine și o cerere accelerată de producție automatizată a acestor vehicule și a bateriilor acestora. FANUC este compania la care apelează majoritatea companiilor din industria auto pentru cea mai bună producție automatizată. Avem o experiență puternică și dovedită în această industrie și suntem lideri pe piața vehiculelor electrice.
Fie că este vorba de baterii plate sau cilindrice, automatizarea FANUC excelează în diversele sarcini necesare atât pentru producția de celule de baterie, cât și pentru asamblarea pachetelor de baterii. Acestea includ procese esențiale precum asamblarea, distribuirea, înșurubarea și aplicațiile necesare pentru asamblarea modulară a bateriilor pentru vehicule electrice, în special în producția de pachete de baterii litiu-ion.
În plus, expertiza FANUC se extinde dincolo de producția de baterii și include prelucrarea de precizie a pieselor pentru vehicule electrice utilizând gama noastră vastă de produse avansate.
Producția de celule de baterii necesită un mediu curat și uscat, deoarece apa din interiorul celulei duce la pierderi puternice de calitate și la un risc de siguranță. Descoperiți gama noastră bună de roboți potriviți pentru a efectua atât aplicații de asamblare într-un mediu curat și uscat, cât și cele tipice fazei de formare a bateriei. În plus, FANUC oferă soluții de prelucrare pentru toate componentele necesare.
Fabricarea, asamblarea și producția bateriilor EV litiu-ion necesită mai multe procese de automatizare pentru a transforma produsul din celule individuale în module și pachete de baterii. Gama largă de produse FANUC va oferi producătorilor auto de baterii EV flexibilitatea de a-și optimiza procesele cu puterea și precizia pe care producătorii au avut încredere în FANUC încă de la începutul producției ICE.
În spatele scenei, motoarele și acționările FANUC alimentează mașinile-unelte, frezele și dispozitivele de control al mișcării în procesul de producție și asamblare a motoarelor. Roboții FANUC și echipamentele CNC împărtășesc o platformă comună - ceea ce face ca integrarea lor să fie rapidă și ușoară.
În plus față de cea mai largă gamă de roboți, FANUC vă pune la dispoziție CNC-uri și mașini de înaltă clasă dedicate producției de componente auto și de scule de fabrică. Fie că este vorba de găurire, frezare, tarodare, alezare, prelucrare complexă sau tăiere cu fir EDM, FANUC are o soluție pentru a vă îmbunătăți timpul de ciclu și a crește producția. Extrem de fiabile și concepute pentru o precizie maximă, produsele FANUC pot fi, de asemenea, personalizate pentru a efectua o gamă largă de sarcini.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.