Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Robotul M-900𝑖B/360E oferă capacități flexibile de manipulare și poziționare. Cu o capacitate remarcabilă de încărcare de până la 360 kg, designul său compact economisește spațiu valoros, excelând în aplicații de asamblare, transfer de piese și încărcare. Cu opțiuni de montare atât pe podea, cât și pe tavan, acesta este adaptabil la o varietate de scheme de producție. Echipat cu 6 axe pentru o manipulare precisă și timpi de ciclu mai rapizi, sistemul său de răcire îmbunătățit asigură o funcționare eficientă chiar și la sarcini mai mari.
Sarcina utilă robot
360 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dumneavoastră

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Sarcini grele pentru medii dure

Designul cu articulație compactă protejează motoarele de căldură și medii dure și vă oferă sarcini și cicluri de funcționare mai mari prin răcire îmbunătățită.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție opțională împotriva prafului și lichidelor abundente (SDLP)

Treceți la pachetul nostru avansat de protecție împotriva prafului și lichidelor pentru performanțe robuste în medii dure, asigurând durabilitate și fiabilitate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea cu opțiuni de montare pe tavan, podea și în unghi, ceea ce îl face alegerea perfectă pentru spațiile înguste în care flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
360 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare pentru informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Durabilitate și fiabilitate dovedite pentru sarcini utile grele. Explorați acum seria noastră M-900!

Inspiră-te

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Alimentare complet automată a mașinilor-unelte cu o șină integrată ca a 7-a axă

Provocarea a constat în automatizarea încărcării semifabricatelor și a retragerii pieselor finite din două centre mari de strunjire-frezare, menținând în același timp accesul angajaților la acestea. Roth Technik a rezolvat această problemă prin instalarea unui braț FANUC M-900𝑖B/360E pe o șină suspendată, cu schimbare automată a cleștilor. Această automatizare permite companiei BRUDERER să finalizeze sarcinile cu cinci ore mai repede pe mașină în fiecare zi, facilitând producția nesupravegheată pe timpul nopții și în weekend.