Turnare prin injecție
Principalele avantaje ale injecției electrică
Când vine vorba de procesul de turnare prin injecție, consecvența, repetabilitatea și precizia reprezintă criterii cheie pentru majoritatea producătorilor. Mașinile de injecție electrice excelează în această privință. Mai stabile decât mașinile hidraulice, acestea oferă posibilitatea de a realiza o turnare de precizie folosind seturi coerente de parametri care, odată setați, sunt monitorizați și controlați de mașină. Asigurând o calitate îmbunătățită a pieselor, aceste mașini obțin aceleași rezultate de înaltă calitate de fiecare dată și, având în vedere reducerea considerabilă a intervenției manuale, beneficiază, de asemenea, de timpi de funcționare și de cicluri mai lungi. În plus față de aceste avantaje, mașinile de injecție electrice bune oferă o serie de caracteristici și beneficii suplimentare care le fac și mai eficiente.
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT
Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.
Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Transformați-vă industria cu FANUC ROBOSHOT
Automobile
Industria aerospațială
Electronică
Medicale
Materiale plastice
Vehicule electrice
Toate industriile
Soluțiile noastre pentru alte aplicații
Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.