The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Adaptat pentru diverse industrii, inclusiv sectorul conectării, auto, electronic, medical și al bunurilor de larg consum, acest model reprezintă întruchiparea fiabilității și performanței. Fie că modelați componente complexe pentru sectorul auto sau produceți componente electronice de înaltă calitate, seria noastră FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B asigură rezultate constante. Datorită capacității sale de a prelucra materiale din cauciuc siliconic lichid (LSR), este alegerea ideală pentru aplicații universale, ceea ce o face cea mai populară opțiune a noastră în rândul producătorilor exigenți.
Tonaj
500 kN | 50 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
360x320 mm
Diametru șurub (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferă viteză și presiune mai mari, mai multe opțiuni de șnec și control servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC și recuperarea energiei reduc consumul FANUC ROBOSHOT cu 50–70% vs hidraulic și 10–15% vs concurență. Întreținere redusă, disponibilitate mare, TCO scăzut.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

FANUC ROBOSHOT utilizează servomotoare FANUC CNC pentru control precis, oferind accelerație maximă și precizie, fiabilitate și control al mișcării, poziției și presiunii.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT oferă cel mai fiabil CNC. Ușor de utilizat, cu interfețe standard, asigură procesare rapidă și calitate constantă.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

FANUC ROBOSHOT reduce costurile prin întreținere redusă, disponibilitate mare, mai puține componente și uzură minimă. Fără griji legate de costuri.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
5 Point Double toggle
Tonaj
500 kN | 50 tonf
Tonaj (mărit)
650 kN | 65 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
410-210 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
460-210 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă
350-150 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă (mărită)
400-150 mm
Cursă de prindere
250 mm
Diametru inel de poziționare
125 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
360x320 mm
Dimensiune placă, H×V
500x470 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Mobil-fix
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Mobil-fix
Cursă ejector
70 mm
Forța maximă de ejectare
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
18
20
22
26
28
32
Cursă de injecție (mm)
75
75
75
95
95
95
Volum maxim de injecție (cm³)
19
24
29
50
58
76
Forța de contact a duzei
15 kN | 1.5 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Debit maxim de injecție (cm³)
89
109
133
185
215
281
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Debit maxim de injecție (cm³)
139
172
209
292
338
-
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
2.85 | 2.9 t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.