FANUC este unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme de inspecție vizuală industriale și robotice, având zeci de ani de experiență și expertiză. Renumit în industrie, FANUC este unul dintre puținii furnizori de roboți industriali și coboți care își integrează perfect sistemul de vedere în roboții săi - fiecare robot este "𝑖RVision Ready". Acest lucru înseamnă că roboții noștri sunt pregătiți să vă îmbunătățească procesele, făcându-le mai rapide, mai eficiente și mai profitabile pentru afacerea dumneavoastră.
În plus, 𝑖RVision 2D oferă o recunoaștere vizuală rapidă și fiabilă, ceea ce îl face ideal pentru identificarea și alinierea precisă a pieselor. Sistemul 𝑖RVision 3D face un pas mai departe prin adăugarea percepției adâncimii, care permite manipularea obiectelor complexe și localizarea exactă a locațiilor în spațiul 3D. Aceste sisteme funcționează perfect cu roboții noștri, sporind eficiența automatizării și asigurând o calitate superioară a inspecției.
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.