Seria M-710
Redefiniți versatilitatea în manipularea încărcăturii utile medii
Această serie inovatoare de roboți ușori are o articulație subțire, un braț rigid și o amprentă compactă. Ea excelează într-o gamă largă de aplicații, maximizând spațiul de producție. Cu o rază de acțiune de până la 3.1 metri și viteze rapide ale axelor, seria M-710 abordează fără efort medii de producție solicitante. Capacitățile sale impresionante de sarcină utilă și inerția îi permit să manipuleze o gamă variată de materiale cu o precizie excepțională. Cel mai important, selecția extinsă de modele din cadrul seriei M-710 asigură o potrivire perfectă pentru o multitudine de industrii. Fie că lucrați în industria auto, aerospațială sau în orice alt sector, seria M-710 vă permite să vă optimizați procesele de automatizare și să atingeți noi niveluri de eficiență.
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC
Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.
Robotul FANUC elimină ineficiența spălării lăzilor
Roboții sunt productivi, fiabili, consecvenți, eficienți și economici într-o serie de aplicații industriale. Încărcarea și descărcarea lădițelor pe și de pe paleți ca parte a unui proces de spălare industrială este un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, ce se întâmplă atunci când poziția de pornire a lădițelor este aleatorie? În astfel de cazuri, FANUC constată că roboții săi cu viziune 3D se dovedesc din ce în ce mai populari.
Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină
Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.
Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC
Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.
Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde
Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.