The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

M-710𝑖C/50E este un robot multifuncțional cu articulație decalată proiectat pentru precizie și flexibilitate. Acest model cu 6 axe are o articulație subțire, un braț rigid și o amprentă compactă. Designul unic al articulației offset îl face ideal pentru aplicații de șlefuire și lustruire, oferind poziționare super-flexibilă și cinematică inversă. Fiind un robot cu sarcină utilă medie, acesta excelează la manipularea pieselor de lucru mai mari și mai grele. M-710𝑖C/50E este o alegere populară pentru o varietate de aplicații, inclusiv îngrijirea mașinilor, rectificare, lustruire, debavurare, tăiere cu jet de apă și spălare, demonstrând capacitățile sale versatile.
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2050 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Icon for Robot Wrist. SVG

Design cu articulație decalată

Alegerea ideală pentru aplicațiile de șlefuire și lustruire datorită designului cu articulație decalată care permite o poziționare super-flexibilă și cinematică inversă.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Servicii integrate de efector final

Asigură conexiuni scurte la unealtă, fir mai fiabil, semnale de prindere I/O și conectori de aer de 24 volți cu servicii integrate de aer și electrice de la J1 la J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteza maximă și performanța de mișcare

Axele de mare viteză și reductoarele și motoarele precise, robuste, construite special, asigură o performanță optimă și o fiabilitate de neegalat.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2050 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă