Mașinile noastre FANUC ROBOCUT pentru tăiere cu fir stabilesc standardul pentru precizie, fiabilitate și eficiență în cele mai solicitante sarcini de tăiere. Proiectat cu tehnologie avansată și cu renumita expertiză FANUC, ROBOCUT-ul nostru oferă rezultate constante și de înaltă calitate în industrii precum industria aerospațială, producția de dispozitive medicale și industria auto. Cu comenzi ușor de utilizat și precizie superioară, ROBOCUT este alegerea ideală pentru a obține performanțe precise și fiabile în aplicațiile EDM cu fir.
Haidlmair, un specialist de top în turnare prin injecție, a investit în două mașini de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT, continuând un parteneriat de zeci de ani și o moștenire de precizie.
Trecerea de la operațiunile de producție tradiționale la cele automatizate poate părea uneori descurajantă. Cu toate acestea, cu ajutorul partenerului tehnologic potrivit, procese precum prelucrarea și asamblarea automatizate pot fi realizate cu ușurință, oferind instantaneu noi niveluri de productivitate și fiabilitate.
Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
Atunci când un nou producător atinge rapid succesul, devine necesar să găsească un partener adecvat pentru automatizarea fabricii. Selectarea furnizorului optim va ajuta producătorul să crească rapid, în conformitate cu cererea în creștere a clienților, facilitând în același timp niveluri mai ridicate de productivitate și eficiență.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.