Capacitățile operaționale extinse ale ROBOCUT schimbă regulile jocului în lumea EDM cu fir, iar noi suntem aici pentru a prezenta câteva dintre caracteristicile remarcabile care fac ROBOCUT să iasă în evidență.
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Opțiuni
Documente
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Maximizați timpul de funcționare
Asigurați procese de prelucrare neîntrerupte cu capacitățile operaționale extinse ale ROBOCUT, inclusiv 60 de ore de fir standard și o opțiune de încărcare automată a firului de 30 kg pentru până la 140 de ore de funcționare autonomă.
Precizia redefinită
Experimentați prelucrarea de precizie ca niciodată înainte cu tehnologia ROBOCUT cu fir subțire, capabilă să taie cu fir de până la 0,05 mm. Obțineți precizie și fiabilitate excepționale pentru piese complicate și materiale delicate.
Consistență și eficiență
Optimizați-vă procesele EDM cu fir cu ajutorul sistemului ROBOCUT Twin Servo de control al tensiunii firului, garantând o tensiune constantă a firului și mai puține ruperi. Creșteți eficiența și precizia, reducând în același timp uzura pieselor.
Filetare și re-filetare submersă de încredere
Contați pe fiabilitatea dovedită a ROBOCUT pentru filetarea submersă, chiar și în cazul pieselor groase de până la 400 mm grosime, asigurând o performanță constantă.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Capacități operaționale extinse
ROBOCUT oferă un standard de 60 de ore de fir, asigurând o funcționare continuă prelungită. În plus, un încărcător automat opțional de 30 kg de fir prelungește funcționarea fără personal la un număr remarcabil de 140 de ore, minimizând timpii morți și maximizând productivitatea.
Sistem de control al tensiunii firului cu două servere
Echipat cu două servomotoare care utilizează tehnologia servo digitală FANUC, acest sistem menține o tensiune optimă a firului pe tot parcursul procesului de prelucrare. Acesta asigură o tăiere consistentă, reduce ruperile firului și minimizează uzura pieselor, sporind eficiența și precizia.
Funcția Air Retry
Creșteți rata de succes la filetarea firului cu ajutorul funcției ROBOCUT de reîncercare cu aer, care vibrează intenționat firul pentru operațiuni de prelucrare mai fluide, asigurând un succes mai mare și eficiență operațională.
Filetare cu tăietură conică
Deblocați filetarea conică de precizie cu o înălțime de până la 50 mm și un unghi de conicitate de 5 grade cu ROBOCUT, asigurând precizia pentru toate nevoile dvs. de prelucrare complexă.
Opțiuni
Întreținerea mecanismului AWF
Simplificați-vă rutina de întreținere cu mecanismul AWF de la ROBOCUT, proiectat cu grijă pentru o dezasamblare, curățare și reasamblare ușoară, asigurând confortul utilizatorului fără complicații.
Cutter pentru fire
Opțiunea de tăiere cu fir este proiectată pentru a susține ore lungi de operațiuni de tăiere fără personal. Această caracteristică sporește autonomia și productivitatea mașinii, permițând o prelucrare neîntreruptă chiar și în timpul perioadelor prelungite. Aceasta asigură performanțe fiabile și eficiente, reducând în același timp nevoia de intervenție manuală constantă.
Tehnologie cu fir subțire
Modelul ROBOCUT α-C400𝑖C oferă capacitatea de a tăia cu fire cu diametrul de până la 0,05 mm, permițând precizie și acuratețe pentru aplicațiile de microprelucrare. Filetarea sigură pe proces asigură o prelucrare neîntreruptă.
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.