Prelucrare complexă pentru industria auto
Automatizare avansată pentru producția superioară de automobile
În industria auto, unde precizia și eficiența sunt cheia succesului, prelucrarea complexă joacă un rol crucial în fabricarea componentelor avansate. FANUC se află în fruntea acestui domeniu, oferind sisteme CNC de ultimă generație, robotică automatizată și soluții integrate adaptate pentru complexitatea producției de automobile. Tehnologia noastră îmbunătățește precizia și viteza proceselor de fabricație, de la piese de motor la componente structurale, asigurând performanță și fiabilitate superioare. Cu ajutorul soluțiilor de automatizare inovatoare FANUC, industria auto poate face față provocărilor producției moderne de vehicule, conducând viitorul mobilității cu eficiență și excelență de neegalat.
- Aplicație
- Produse conexe
- Beneficii
- Studii de caz
Tehnologii CNC și de prelucrare a metalelor de clasă mondială pentru excelență în industria auto
FANUC vă pune la dispoziție CNC-uri și mașini de înaltă clasă dedicate producției de componente auto și scule de fabrică. Fie că este vorba de găurire, frezare, tarodare, alezare, prelucrare complexă sau tăiere cu fir EDM, FANUC are o soluție pentru a vă îmbunătăți timpul de ciclu și a crește producția. Extrem de fiabile și proiectate pentru o precizie maximă, produsele FANUC pot fi, de asemenea, personalizate pentru a efectua o gamă largă de sarcini.
Prelucrări complexe
Finisare de înaltă calitate pentru suprafețe
Strunjire grea
Tăiere cu laser, plasmă și jet de apă
Frezare
Găurire și tarodare de mare viteză
Prelucrare în 5 axe
Tăierea cu fir EDM
Mașini-unelte IIoT 4.0
Prelucrare complexă
CNC-urile FANUC vă permit să obțineți un randament de producție ridicat și cele mai înalte standarde de calitate pentru frezarea, strunjirea, rectificarea sau tăierea rapidă și precisă pe 5 axe a pieselor complexe, cum ar fi arbori cu came, arbori cotiți sau angrenaje, palete de turbine de motor sau carcase de toate tipurile, de la electronice de consum la aerospațiale - sau piese sofisticate cum ar fi lentile și ochelari.
Finisaj de suprafață de înaltă calitate
Pentru piese precum roțile, este esențial să se găsească un compromis între prelucrarea rapidă și un finisaj al suprafeței de înaltă calitate. Concepută special pentru tăierea de mare viteză (HSC) și prelucrarea pe 5 axe, linia completă de sisteme de comandă CNC FANUC, de la 0𝑖-F Plus la seriile 30/31/32𝑖B și 𝑖B Plus, satisface aceste cerințe. Folosind AI Contour Control, controlul creează forme complicate, finisaje la superlativ și muchii foarte ascuțite chiar și pe raze foarte mici.
Strunjire dură
Pentru producția de duze de injecție sau roți dințate, tehnologia de strunjire rapidă ultraprecisă cu ajutorul acționărilor și comenzilor FANUC este o alternativă economică la rectificarea circulară și atinge precizii în domeniul micronilor.
Tăiere cu laser, plasmă și jet de apă
Unitățile CNC avansate FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) deschid calea în aplicațiile de tăiere cu laser, plasmă și jet de apă, oferind precizie și eficiență de neegalat. Împreună cu robotizarea, FANUC ridică aceste procese de tăiere, asigurând calitate superioară și viteză în cele mai solicitante medii de producție.
Frezare
FANUC îmbunătățește frezarea auto cu centrul ROBODRILL și robotizarea mașinilor pentru o eficiență de top. Unitatea noastră CNC asigură o operare ușoară și rezultate superioare într-o gamă largă de aplicații.
Perforare și tarodare de mare viteză
FANUC ROBODRILL oferă precizie și eficiență de neegalat pentru aceste aplicații critice. Capacitățile sale avansate îl fac alegerea ideală pentru obținerea unor rezultate de calitate superioară în cel mai scurt timp posibil, stabilind standardul în industrie pentru viteză și fiabilitate.
Prelucrare în 5 axe
FANUC ROBODRILL excelează în prelucrarea pe 5 axe, oferind control simultan și funcții avansate precum look-ahead, interpolare și funcții inteligente de netezire pentru producția precisă și rapidă de matrițe complexe, electrozi și piese 3D. Sistemele CNC FANUC îmbunătățesc prelucrarea în 5 axe cu o precizie de neegalat, procesare eficientă și control fiabil, eficientizând producția de piese complexe.
Tăierea cu fir EDM
FANUC ROBOCUT oferă o precizie incredibilă și finisaje superioare ale suprafețelor. Acesta excelează la piesele de lucru solicitante, cum ar fi matrițele, tăind forme sofisticate la toleranțe foarte strânse, esențiale pentru componentele auto de înaltă calitate.
Mașini-unelte IIoT 4.0
CNC-urile și mașinile FANUC sunt pregătite pentru IIoT 4.0 și au fost pregătite de mulți ani. FANUC oferă o interfață CNC care poate furniza informații despre starea mașinii CNC, a servoului și a arborelui, a sculelor utilizate în proces și multe altele, toate prin intermediul unei interfețe simple. Informațiile privind starea mașinii pot fi puse la dispoziție nu numai pe seriile noastre actuale de CNC-uri, ci și pe modelele noastre mai vechi de CNC-uri. Deci, nu aveți nevoie de cel mai recent model de unitate CNC FANUC pentru a capta aceste informații sau pentru retehnologizarea mașinii cu o unitate CNC actuală.
Produsele noastre pentru prelucrare complexă
Beneficii pentru industria dvs.
Precizie, acuratețe și standardizare
Eficiență bazată pe date cu procesare de mare viteză
Întreținere și asistență pe viață cu economii de costuri
Gestionarea mediului prin automatizare optimizată
Eficiență operațională îmbunătățită cu soluții HMI specializate
Siguranță superioară și arhitectură de rețea
AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer
Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
CNC-ul și roboții FANUC asigură cheia succesului
Procesele corecte de control al mașinilor și de automatizare robotică pot conduce la creșteri majore ale eficienței și conectivității pentru Industria 4.0, după cum poate depune mărturie Giuliani, un specialist în mașini de transfer pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. Compania cooperează cu FANUC de mai bine de 20 de ani.
CNC FANUC cu capacități multiple duce strunjirea verticală la noi înălțimi
Dezvoltarea unei noi abordări a unui proces vechi precum strunjirea necesită niveluri supraomenești de creativitate și inovare. În plus, transformarea în realitate a acestor noi viziuni și concepte de mașini necesită o tehnologie de control extrem de avansată. Cu acest gând în minte, constructorul de mașini-unelte FFG Werke știa exact la cine să apeleze pentru un sistem CNC cu capacitatea și performanța necesare pentru a completa noul său centru de prelucrare verticală revoluționar: la FANUC.
Soluțiile noastre pentru alte industrii
Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.