Roboții FANUC pentru asistarea mașinilor automatizează încărcarea și descărcarea mașinilor-unelte, sporind productivitatea și precizia. Modele cheie precum seria M-20 și seria CRX sunt concepute pentru diverse industrii, inclusiv industria auto, aerospațială și electronică. Acești roboți oferă caracteristici precum ghidare intuitivă, fiabilitate ridicată și sisteme avansate de vedere, fiind ideale pentru îmbunătățirea eficienței și reducerea timpilor morți în procesele de producție.
Cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC facilitează producția fiabilă în cele mai înguste spații. Are un design compact și crește semnificativ disponibilitatea mașinii.
În timp ce mecanizarea poate beneficia foarte mult de pe urma adoptării unui robot care se ocupă de mașini, adăugarea camerelor 3D introduce un nivel suplimentar de inteligență care duce la producția autonomă și la beneficii speciale pentru producători.
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.