Seria M-10
Unul dintre cei mai rapizi roboți de manipulare din clasa sa
Îmbunătățiți randamentul și optimizați timpii de ciclu cu unul dintre cei mai rapizi roboți de manipulare din clasa sa pentru o gamă largă de aplicații de preluare și plasare și de îngrijire a mașinilor. M-10 are o sarcină utilă de până la 16 kg, viteze și accelerații foarte mari ale axelor, rezultând în mișcări ridicate ale articulației. Brațul subțire, integrat în cablu și suportul gol al ansamblului articulației îl fac ușor de utilizat chiar și în spații restrânse.
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Automatizarea este cel mai bun medicament la DEMO
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Producție complet automatizată de piese, de la casetă la casetă
Producția nesupravegheată și gestionarea ușoară de la distanță este visul multor companii de producție. Gnutti Transfer a acceptat provocarea de a crea o unitate de producție foarte automatizată, cu o arhitectură flexibilă a unității.
AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer
Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
Fabrica de ceramică, impresionată de capacitățile roboților FANUC
Atunci când o fabrică își instalează primul robot FANUC, beneficiile sunt atât de mari încât, de obicei, îi urmează și alți roboți. Printre cei care stau mărturie în acest sens se numără Apulum, unul dintre cei mai importanți producători de ceramică. În urma instalării primului său robot FANUC în 2014, mai multe roboți și-au ocupat de atunci locul în procesul de finisare al companiei. Apulum caută acum să își îmbunătățească operațiunile de ambalare cu ajutorul roboților FANUC.
CNC-ul și roboții FANUC asigură cheia succesului
Procesele corecte de control al mașinilor și de automatizare robotică pot conduce la creșteri majore ale eficienței și conectivității pentru Industria 4.0, după cum poate depune mărturie Giuliani, un specialist în mașini de transfer pentru prelucrarea încuietorilor și cheilor. Compania cooperează cu FANUC de mai bine de 20 de ani.
Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC
Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.
Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare
Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.
Roboții FANUC înlătură ineficiența
Wäscherei Aschenbrenner GmbH s-a confruntat cu o lipsă de personal pentru sarcini precum încărcarea mașinilor de pliat rufe. Pentru a rezolva această problemă, au apelat la Sewts GmbH, care le-a furnizat sistemul VELUM. Acest sistem utilizează roboți FANUC pentru a pregăti până la 700 de prosoape pe oră pentru pliere. Automatizarea a îmbunătățit considerabil eficiența, a rezolvat deficitul de forță de muncă și a redus costurile cu forța de muncă, promițând o rentabilitate rapidă a investiției.