Skip to main content
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

M-10𝑖D/10L are o întindere extinsă și precizie rapidă. Acest model cu braț lung excelează în rezolvarea sarcinilor cu viteză și precizie de neegalat. Designul său subțire și amprenta redusă îl fac perfect pentru spațiile de lucru compacte. Proiectat pentru instalații înguste, acest robot versatil are o capacitate excepțională de cursă orizontală, ceea ce îi permite să manipuleze piese mai mari, de până la 10 kg. Versatilitatea sa este sporită și de capacitatea sa de a fi montat cu capul în jos sau în unghi, oferind flexibilitate pentru diferite aplicații. Ideal pentru roboți de paletizare de mare capacitate, unde fiabilitatea și viteza sunt primordiale.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1636 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate ridicată

Reduceți durata ciclului și creșteți productivitatea cu un braț gol extrem de rigid și tehnologie avansată de servo pentru o accelerație sporită.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele și reduceți riscul de coliziune cu obstacolele din apropiere pentru o funcționare mai ușoară și mai sigură cu brațul curbat J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un pachet de furtunuri complet integrat și un design de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de o articulație rezistentă la apă și praf și de suprafețe netede pentru o durată de viață cât mai lungă și un timp de funcționare excepțional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și în unghi, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1636 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standardul industrial pentru roboții mai mici - subțire, rapid și versatil. Explorați seria M-10 acum!

Inspirați-vă

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare

Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.