Perforare și tarodare de mare viteză
Îmbunătățiți prelucrările mecanice cu FANUC
Perforarea și tarodarea de mare viteză oferă mai multe avantaje. Cu mandrine avansate și schimbătoare rapide de scule, aceste procese asigură tranziții rapide între operații, ducând la reducerea semnificativă a duratei ciclurilor și la creșterea randamentului. Versatilitatea lor le permite să facă față unei game largi de sarcini, ceea ce le face ideale pentru maximizarea eficienței în spații compacte.
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Maximizarea flexibilității și fiabilității prelucrării cu FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizează o celulă de prelucrare automatizată FANUC ROBODRILL Plus-K pentru a produce în mod rentabil componente complexe și de înaltă precizie pentru sectorul energetic, începând chiar și de la loturi de o singură piesă. Combinând un centru de prelucrare CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus, cu manipularea integrată a sculelor și a pieselor de prelucrat prin intermediul unui robot FANUC LR Mate 200𝑖D, această soluție permite o producție flexibilă, fără intervenție umană, cu schimbări rapide de serie și timpi de nefuncționare minimali.
Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL
Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.
O bună stăpânire pe prelucrare: ROBODRILL asigură o creștere de șase ori a capacității
Având în vedere cererea globală în creștere pentru robotică, Grip GmbH avea nevoie de o capacitate mai mare a centrului de prelucrare pentru a crește productivitatea și a reduce costurile. Aceștia au ales centrele de prelucrare avansate FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV, cunoscute pentru viteză, precizie, fiabilitate și flexibilitate, chiar și pentru loturi de componente unice. Aceste mașini, dotate cu un robot FANUC și un sistem inovator de manipulare a uneltelor și pieselor de prelucrat, permit producția fără personal de serii mici și piese individuale. Această soluție a sporit capacitatea de prelucrare a Grip GmbH de aproape șase ori.
EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC
Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
Transformați-vă industria cu FANUC ROBODRILL
Automobile
Industria aerospațială
Electronică
Medicale
Materiale plastice
Vehicule electrice
Toate industriile
Soluțiile noastre pentru alte aplicații
Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.