Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Acest model ROBODRILL oferă adaptabilitate optimă într-un spectru larg de sarcini de prelucrare. Dispunând de o gamă extinsă de opțiuni de prindere, și excelează la prelucrarea componentelor mai mari, ceea ce îl face perfect pentru industrii precum cea auto și aerospațială.
Dimensiune masă
850x410 mm
Cursă X/Y/Z
700/400/330
Sarcina maximă a mesei
300 kg
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Mai eficient

Fie că este vorba de o nouă configurare sau de schimbarea numărului de unități și a gamei de 3 până la 5 axe, versatilitatea inerentă a ROBODRILL vă economisește bani într-o gamă largă de aplicații și industrii.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie ridicată

Repetabilitatea excelentă face ca FANUC ROBODRILL să fie ideal pentru aplicații precum găurirea de mare viteză, alezarea, frezarea, strunjirea și filetarea.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatizare ușoară

ROBODRILL este proiectat pentru automatizare fără efort, oferind o zonă de lucru ergonomică și integrare robotică accesibilă, împreună cu pachetul opțional Robot Package pentru automatizare rapidă și
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Mai inteligent

Prin utilizarea tehnicilor inteligente de tăiere, acesta oferă rezultate comparabile cu mașinile mai puternice, reducând timpul de procesare. Ideală pentru prelucrarea de mare viteză, fabricarea matrițelor sau operații cu 5 axe.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investiție pregătită pentru viitor

Fiabilitatea renumită a FANUC și întreținerea simplă maximizează timpul de funcționare, în timp ce mașinile ROBODRILL de lungă durată oferă un randament excepțional al investițiilor.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Economii majore de energie

FANUC ROBODRILL economisește energie cu ajutorul funcțiilor inteligente, optimizând performanța și consumul de energie cu ajutorul ecranului de economisire a energiei.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.

Specificații tehnice

ROBODRILL specs
Dimensiune masă
850x410 mm
Cursă X/Y/Z
700/400/330
Sarcina maximă a mesei
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Viteză axă
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Număr maxim de axe controlate simultan
5
Type of machine
STD

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Seria ROBODRILL

Frezare, găurire și tarodare versatilă. Explorați acum seria ROBODRILL!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Laboratorul Phentagon

Prelucrare flexibilă, de înaltă precizie, pentru producția de dispozitive dentare

Phentagon Lab Srl, un specialist italian în implantologie dentară, și-a îmbunătățit capacitățile de prelucrare cu ajutorul tehnologiei de prelucrare FANUC ROBODRILL CNC. Investiția permite companiei să obțină o producție mai rapidă, o mai mare flexibilitate și o calitate ridicată și constantă la fabricarea de soluții dentare complexe din materiale exigente.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC oferă o viziune a viitorului la ZAP

În timp ce mecanizarea poate beneficia foarte mult de pe urma adoptării unui robot care se ocupă de mașini, adăugarea camerelor 3D introduce un nivel suplimentar de inteligență care duce la producția autonomă și la beneficii speciale pentru producători.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT

Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.