/
FANUC ROBODRILL Mese rotative
FANUC ROBODRILL Mese rotative
Share
Mesele rotative FANUC ROBODRILL sunt o completare esențială pentru prelucrarea pe mai multe fețe. Aceste mese rotative DDR oferă un mecanism de acționare directă, asigurând o viteză și o precizie excepționale. Sunt foarte rezistente la uzură, reducând costurile de întreținere, și oferă un raport calitate/preț imbatabil. Ridicați-vă capacitățile de prelucrare cu mesele rotative FANUC ROBODRILL și experimentați un nou nivel de performanță și eficiență.
- Principalele beneficii
- Modele
- Opțiuni
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Precizie excepțională
Mesele rotative FANUC ROBODRILL oferă o precizie de neegalat, asigurând că și cele mai complicate sarcini de prelucrare sunt executate impecabil.
Reducerea costurilor de întreținere
Aceste mese rotative sunt foarte rezistente la uzură, rezultând în timpi de inactivitate minimali și cheltuieli de întreținere reduse, ceea ce le face o alegere rentabilă pentru producători.
Valoare superioară
Cu mecanismul lor de acționare directă și performanțele și rigiditatea remarcabile, mesele rotative FANUC ROBODRILL oferă o valoare imbatabilă, sporind productivitatea fără să coste prea mult.
Modele
Soluția potrivită pentru afacerea dvs.
DDR𝑖B
Îmbunătățită de motorul său cu acționare directă și de rigiditatea sporită, FANUC ROBODRILL DDR𝑖B se integrează perfect ca axă suplimentară ideală pentru mașina ROBODRILL. Bucurați-vă de beneficii precum indexarea fulgerătoare în doar 0,55 secunde (inclusiv deblocarea și fixarea) și un cuplu de prindere impresionant de 700Nm. Cu precizia și fiabilitatea sa excepționale, DDR𝑖B oferă o valoare de neegalat pentru investiția dvs.
DDR-T𝑖B
Explorați FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B - soluția dvs. pentru manipularea cu ușurință a pieselor care cântăresc până la 200 kg. În funcție de cerințele specifice ale aplicației dvs., putem îmbunătăți ROBODRILL-ul dvs. cu sistemul robust DDR-T, care cuprinde toate avantajele mesei rotative DDR, complet cu un ax de sprijin și suporturi L. Rigiditatea sporită a acestui sistem garantează o precizie de prelucrare și mai mare, necesitând doar adăugarea unei plăci de fixare pentru a începe. În plus, designul inteligent al DDR-T𝑖B asigură faptul că deplasarea axei X rămâne consecventă cu configurația cu 3 axe. În plus, cu un cuplu de prindere formidabil de 1100 Nm, este gata să facă față nevoilor dvs. de prelucrare în condiții grele.
DDR-HS𝑖B
Experimentați puterea de strunjire de mare viteză și precizie cu masa rotativă FANUC DDR-HS𝑖B. Proiectată pentru a se integra perfect cu CNC-ul FANUC, DDR-HS𝑖B deblochează întregul potențial al funcțiilor de strunjire. Obțineți o precizie de indexare de neegalat, o forță de prindere puternică, egală cu cea a modelului DDR𝑖B, și un proces de configurare ușor de utilizat cu ajustarea automată a parametrilor servo în funcție de volumul de lucru.
Opțiuni
Funcție automată de prindere/desprindere pentru DDR
Funcția de prindere/desprindere automată pentru DDR aduce mai multe avantaje procesului de prelucrare.
Această funcție funcționează prin decuplarea automată a DDR atunci când se execută o comandă de poziționare și prin decuplarea ulterioară a acestuia odată ce indexarea DDR este finalizată. Aceasta permite chiar suprapunerea prinderii și mișcarea simultană de poziționare a altor axe.
DDR-T - Sistem de articulație cu DDR
Sistemul extrem de rigid DDR-T combină avantajele mesei rotative DDR cu un suport de coadă și suporturi L. Acest design avansat îmbunătățește rigiditatea, permițându-vă să atingeți grade și mai ridicate de precizie a prelucrării.
Această soluție inovatoare este concepută pentru a reduce timpii de ciclu, a crește productivitatea și a gestiona eficient cerințele de poziționare a cifrei de afaceri.
Integrare fără efort a plăcilor de fixare
Este suficient să adăugați o placă de fixare pentru a vă ridica nivelul de precizie al prelucrării. Designul practic al DDR-T asigură faptul că deplasarea axei X existente rămâne consecventă cu designul cu 3 axe, făcând procesul de integrare fără probleme.
Articulație rotativă (DDR𝑖Partea B)
Creșteți versatilitatea configurației dvs. cu o articulație rotativă pe partea DDR𝑖B.
Articulație rotativă (partea suportului cozii)
Optimizați-vă în continuare capacitățile de prelucrare cu o articulație rotativă pe partea suportului cozii.