The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

M-10𝑖D/16S este proiectat pentru precizie în spații restrânse. Acest robot extrem de versatil este ideal pentru spații de lucru compacte, având un design compact adaptat pentru medii înguste. Designul său cu articulație goală permite manipularea fără probleme a sarcinilor utile de până la 16 kg, cu o rigiditate remarcabilă. Un pachet de furtunuri complet integrat și un sistem de gestionare a cablurilor asigură o funcționare eficientă. Cu capacitatea de montare pe partea superioară și un profil subțire, acest robot este perfect pentru celulele compacte în care spațiul este limitat.
Sarcina utilă robot
16 kg
Raza de acțiune robot
1103 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Rigiditate ridicată

Alegerea ideală pentru aplicații cu forță constantă datorită vibrațiilor minime, chiar și cu sarcini utile de până la 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Puternic într-o amprentă mică

Maximizați sarcina utilă fără a sacrifica spațiul. Acest robot ultra-subțire se integrează perfect în celulele robotice compacte, sporind performanța și economisind în același timp spațiu valoros.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un pachet de furtunuri complet integrat și un design de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de o articulație rezistentă la apă și praf și de suprafețe netede pentru o durată de viață cât mai lungă și un timp de funcționare excepțional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și în unghi, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
16 kg
Raza de acțiune robot
1103 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standardul industrial pentru roboții mai mici - subțire, rapid și versatil. Explorați seria M-10 acum!

Inspirați-vă