Skip to main content
Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Concentrați-vă pe putere și performanță cu seria FANUC M-20. Designul util îmbunătățește fără efort funcționalitatea robotică. Cu toate utilitățile bine cuprinse în braț, problemele de echipare precum agățarea, ruperea și frecarea sunt de domeniul trecutului. Ideal pentru manipularea mai multor materiale, M-20 este o alegere excelentă pentru sarcinile care implică sarcini utile medii.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte și să profitați la maximum de produsele FANUC.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servicii ecologice

Robotul FANUC se apucă de agricultură

Ridicările grele și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboții FANUC automatizează un proces auto precis

Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Images for Success Story of GF Wavin
GF Wavin

Spațiu pentru roboți mai buni

Automatizarea nu se oprește niciodată. Chiar și atunci când se dublează o celulă de producție, există loc pentru îmbunătățiri, cum ar fi optimizarea duratei ciclurilor și fiabilitatea.

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.
Gnutti

Producție complet automatizată de piese, de la casetă la casetă

Producția nesupravegheată și gestionarea ușoară de la distanță este visul multor companii de producție. Gnutti Transfer a acceptat provocarea de a crea o unitate de producție foarte automatizată, cu o arhitectură flexibilă a unității.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC

Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint

Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea

În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT

Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.