The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/25

M-20𝑖B/25 este un robot cu 6 axe ideal pentru medii solicitante. Designul său ușor vine cu un braț superior compact. articulație și o tehnologie avansată de servo oferă viteză și randament excepționale pentru manipularea materialelor de până la 25 kg. Construcția complet închisă clasificată IP67 asigură o funcționare fiabilă în aplicații umede, murdare sau dificile, cum ar fi debavurarea automată.
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1853 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Creșteți-vă productivitatea cu servomotoare puternice și un braț extrem de rigid pentru a obține o accelerație ridicată și timpi de ciclu rapizi. Beneficiați de o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mari de funcționare.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu pe podea cu montarea pe tavan sau înclinat. Cu unitățile sale mecanice sigilate (IP67), acesta poate fi chiar integrat direct într-o mașină-unelte.
Pictogram for

Ideal pentru medii dure

Funcționare cu încredere în medii dure. Designul său complet închis, clasificat IP67, îl protejează de stropii de lichid de răcire și de praful de prelucrare, făcându-l perfect pentru încărcarea și descărcarea mașinilor-unelte.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Puternic cu o amprentă mică la sol

Brațul și articulația subțiri și o amprentă compactă îl fac alegerea ideală pentru celulele înguste. Rutarea internă a cablurilor înseamnă, de asemenea, că dezordinea cablurilor este o problemă a trecutului.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1853 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Liderul industriei în clasa lor pentru sarcina utilă, raza de acțiune și viteza axei. Explorați acum seria noastră M-20!

Inspirați-vă