Skip to main content
The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

M-20𝑖D/35 este o robotică de înaltă performanță ideală pentru integrarea în spații restrânse. Brațul său subțire minimizează interferențele și dispune de o gestionare completă a cablurilor, ceea ce îl face ideal pentru mediile de producție aglomerate. Suprafețele ușor de curățat și o combinație de viteză și precizie excepționale îl fac perfect pentru diverse aplicații care necesită o capacitate de sarcină utilă de 35 kg.
Sarcina utilă robot
35 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Cea mai mare capacitate de manipulare din serie

Manipulați dispozitive de prindere mari și sarcini utile grele de până la 35 kg datorită momentelor de articulație și inerției ridicate.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele și reduceți riscul de coliziune cu obstacolele din apropiere pentru o funcționare mai ușoară și mai sigură cu brațul curbat J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de un braț și o articulație rezistente la apă și praf și de suprafețe netede pentru o durată de viață cât mai lungă și un timp de funcționare excepțional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru medii condensate

Preveniți riscul de agățare și uzură a cablurilor prin direcționarea tuturor cablurilor prin articulația și brațul gol cu diametrul de 57 mm al robotului.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un sistem complet integrat de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și înclinat, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
35 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Liderul industriei în clasa lor pentru sarcina utilă, raza de acțiune și viteza axei. Explorați acum seria noastră M-20!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

FANUC Robot palletising of turf rolls
Servicii ecologice

Robotul FANUC se apucă de agricultură

Ridicările grele și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde

Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.