M-20𝑖D/25
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Roboții FANUC automatizează un proces auto precis
Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.
Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint
Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.
Trio de roboți FANUC sporesc eficiența ambalării la Inoverde
Într-o unitate de distribuție de produse alimentare proaspete care se mișcă rapid, eficiența prin operațiuni de ambalare automatizate este esențială pentru a ține pasul cu cererea. Ca un produs secundar al acestei abordări, cei care adoptă robotica beneficiază, de asemenea, de mai puțină presiune fizică pentru angajați, de o manipulare mai blândă a produselor delicate, cum ar fi fructele și legumele, și de un proces mai uniform și repetabil. Printre cele mai recente fabrici care au beneficiat de toată această valoare adăugată se numără fabrica din Bätterkinden, Elveția, a marelui distribuitor alimentar Inoverde, unde operațiunile de umplere, ambalare și paletizare a morcovilor beneficiază de introducerea a trei roboți industriali FANUC.
Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea
În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT
Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.