GF Wavin
Spațiu pentru roboți mai buni
Automatizarea nu se oprește niciodată. Chiar și atunci când se dublează o celulă de producție, există loc pentru îmbunătățiri, cum ar fi optimizarea duratei ciclurilor și fiabilitatea.
Share
Fiabilitate ridicată a proceselor datorită construcției robotice orientate spre service și ușor de întreținut.
Cicluri flexibile cu o rată scăzută de defecțiuni.
Performanța a crescut cu 40% de la introducerea primei celule robotice.
Brațul robotic R-2000𝑖B/185L cu o rază de acțiune de peste 3 metri optimizează descărcarea utilajelor.
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asistarea mașinilor CNC
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.