Skip to main content
The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

Brațul M-20𝑖D/12L oferă viteză și precizie excepționale pentru sarcinile solicitante de manipulare a materialelor. Cu o rază lungă de acțiune de până la 2272 mm și o capacitate de încărcare de 12 kg, acest braț versatil cu 6 axe este ideal pentru manipularea pieselor mari și a unei game largi de unelte. Cu brațul său J2 subțire și curbat și cu gestionarea complet integrată a cablurilor, acesta este proiectat special pentru a minimiza interferențele, fiind ideal pentru mediile de producție aglomerate.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
2272 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele și reduceți riscul de coliziune cu obstacolele din apropiere pentru o funcționare mai ușoară și mai sigură cu brațul curbat J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Articulație tubulară pentru medii condensate

Preveniți riscul de agățare și uzură a cablurilor prin direcționarea tuturor cablurilor prin articulația și brațul gol cu diametrul de 57 mm al robotului.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară și durată de viață optimizată a cablului

Simplificați integrarea și protejați-vă cablurile cu un sistem complet integrat de gestionare a cablurilor, care direcționează cablurile prin brațul gol, articulația și corpul robotului.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de un braț și o articulație rezistente la apă și praf și de suprafețe netede pentru o durată de viață cât mai lungă și un timp de funcționare excepțional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și înclinat, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
2272 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Liderul industriei în clasa lor pentru sarcina utilă, raza de acțiune și viteza axei. Explorați acum seria noastră M-20!

Inspirați-vă