Omul și tehnologia în strânsă legătură
Inspirați-vă
FANUC Cobot ajută GER4TECH să-și facă mutarea
Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.
Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT
Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.
Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.
Studii de caz FANUC
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.