Seria CRX
Faceți cunoștință cu seria CRX
Conduceți o companie mică sau mijlocie și nu v-ați gândit niciodată la automatizare? Dacă da, coboții FANUC CRX vă oferă exact oportunitatea pe care o căutați. Rapid de instalat, ușor de utilizat și oferind o fiabilitate de neegalat, acestea reprezintă o soluție durabilă care vă sporește productivitatea și vă oferă noi oportunități de creștere. De asemenea, acestea oferă un randament sigur al investiției. Lăsați experții noștri să vă consilieze cu privire la soluția de automatizare potrivită pentru nevoile dvs.!
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC
Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.
Unirea forțelor: coboții FANUC ca alegere optimă pentru AS Adhesive Solutions
Automatizarea nu este doar pentru aplicațiile cu volume mari. AS Adhesive Solutions, un consultant specializat și partener pentru industria adezivilor, recunoaște că multe IMM-uri care prelucrează cantități mici pot beneficia de procese complet sau parțial automatizate. În astfel de cazuri, un robot colaborativ (cobot) oferă adesea soluția optimă.
De la sala de instruire la sala de producție: KUNZMANN adoptă coboți FANUC CRX
BKUNZMANN Maschinenbau, un producător german de freze universale și centre de prelucrare de înaltă calitate, a introdus un robot FANUC CRX colaborativ pentru a facilita atât activitățile de formare, cât și cele de producție. Programarea ușoară, integrarea flexibilă și interacțiunea sigură om-robot fac sistemul ideal pentru începătorii în automatizare. Cobotul CRX de la KUNZMANN ajută acum la demonstrarea capacităților robotice, sprijinind în același timp și aplicațiile de îngrijire a mașinilor pe linia de producție.
FANUC Cobot ajută GER4TECH să-și facă mutarea
Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.
Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției
Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.
Omul și tehnologia în strânsă legătură
Cobotul CRX-10𝑖A/L de la FANUC facilitează producția fiabilă în cele mai înguste spații. Are un design compact și crește semnificativ disponibilitatea mașinii.