Skip to main content
The FANUC CRX-10iA/L Paint is the first explosion-proof collaborative paint robot with payloads up to 10 kg.

CRX-10𝑖A/L Paint

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A/L Paint este conceput special pentru a fi utilizat în industriile de vopsire, acoperire cu pulbere și/sau lichid și industria fibrei de sticlă. Proiectat pentru a respecta standardele stricte de siguranță antiexplozie, acesta are o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1418 mm, cu o mișcare unică de răsturnare. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC cu tehnologie simplă de glisare și fixare pe o tabletă TP pendinte. Ușurința programării, combinată cu tehnologia FANUC de renume mondial și detectarea sensibilă a contactelor, permite CRX-10𝑖A/L Paint să lucreze în siguranță alături de oameni în aplicații de vopsire și acoperire. Coboții CRX au o garanție de 8 ani fără întreținere majoră și fiabilitatea industrială dovedită la care se așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Schimbarea jocului în industrie

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standarde stricte de siguranță împotriva exploziilor

Respectați standardele stricte de siguranță împotriva exploziilor cu clasa ATEX Zona 1 (2G) și 21 (2D) și adăugați flexibilitate operațiunilor dvs. de vopsire și acoperire.
Text

Mișcare unică under-flip

Puteți lucra în spații mai restrânse datorită mișcării under-flip. Este soluția perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-un spațiu redus.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configurare rapidă

Integrarea nu a fost niciodată mai ușoară datorită designului simplu, subțire și compact. Nu necesită o suprafață specială pentru instalare, iar controlerul este alimentat de la o sursă de alimentare standard de 200-240 V.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de Roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă