Skip to main content
The FANUC CRX-3iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-3𝑖A

Robotul colaborativ CRX-3𝑖A este un robot colaborativ ultraușor conceput pentru producătorii care au nevoie de automatizare rapidă și flexibilă. Cântărind doar 11 kg și având o rază de acțiune de 692 mm, CRX 3𝑖A poate fi transportat cu o singură mână și instalat în spații înguste, ceea ce îl face o soluție ideală pentru sudare, asamblare și alte aplicații ușoare. Designul CRX 3𝑖A facilitează relocarea în spații de lucru înguste și ajustarea fără efort a configurației. Robotul își detectează automat unghiul de instalare și poate fi combinat cu o bază magnetică, permițând instalarea sub orice orientare și eliminând necesitatea fixării cu șuruburi. După relocare, operatorii pot pur și simplu să atingă un perete cu firul torței, permițând robotului să își recunoască automat poziția și să înceapă să sudeze fără a fi nevoie de o nouă învățare. Sarcina sa utilă de 3 kg suportă simultan o torță și un senzor de sudură, permițând detectarea automată a punctelor de sudură și generarea traseului. Seria CRX de coboți are o durată de viață de 8 ani, fără întreținere, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
692 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dumneavoastră

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Implementare rapidă și flexibilă

Designul extrem de ușor și amprenta compactă permit instalarea rapidă, relocarea ușoară și integrarea perfectă în spații de lucru restrânse.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Timp redus de configurare și de schimbare a setării

Detectarea automată a orientării de montare și a poziției de lucru permite o reconfigurare rapidă fără a fi necesară o reprogramare manuală, reducând la minimum timpul de nefuncționare.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate excelentă

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu aceeași precizie, datorită unei repetabilități de până la +/- 0,02 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
692 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare pentru informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea să fie simplă și rapidă pentru dvs.. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă