Skip to main content
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A este cel mai puternic din seria CRX de roboți colaborativi FANUC! Cu o sarcină utilă de 30 kg și o rază de acțiune de 1756 mm, CRX-30𝑖A este perfect pentru lucrările care necesită ridicare suplimentară într-un mediu colaborativ. Perfect pentru paletizare, manipularea materialelor, încărcarea/descărcarea mașinilor, sudare și multe altele! Seria cobot oferă o interfață de programare FANUC cu tehnologie simplă de glisare și fixare pe un ecran tactil. Seria CRX de coboți poate funcționa 8 ani fără întreținere majoră cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Schimbarea jocului în industrie

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Performanța îmbunatațită la paletizare

Paletizați cu ușurință cutii mai grele. Cu o capacitate de încărcare de până la 40 kg, modelul CRX-30𝑖A permite paletizarea colaborativă a încărcăturilor mai mari.
Text

Mișcare unică under-flip

Puteți lucra în spații mai restrânse datorită mișcării under-flip. Este soluția perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-un spațiu redus.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu exact aceeași dexteritate datorită unei repetabilități de până la +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Lucrați în modul paletizare și deplasați-vă liniar prin singularitate. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot de paletizare cu drepturi depline.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă