Skip to main content
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20𝑖A/L

Robotul colaborativ CRX-20𝑖A/L, cu o sarcină utilă de 20 kg, o rază de acțiune de 1.418 mm și o mișcare impresionantă sub rotire, este soluția perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mici, precum și pentru începătorii în automatizare și marile corporații. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC complet nouă, cu funcționalitate simplă de glisare și fixare pe o tabletă Teach Pendant. Ușurința programării, combinată cu tehnologia FANUC de renume mondial, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor, permite CRX-20𝑖A/L să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de activități industriale și de producție. CRX-20𝑖A/L este clasificat IP67, ceea ce oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și lichidelor în medii industriale dure și respectă pe deplin standardele de siguranță ISO 10218-1. Datorită greutății sale foarte reduse, CRX poate fi instalat cu ușurință într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi asistarea mașinilor, manipularea materialelor sau paletizare.
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Schimbarea jocului în industrie

Beneficii pentru afacerea dvs.

Text

Mișcare unică under-flip

Puteți lucra în spații mai restrânse datorită mișcării under-flip. Este soluția perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-un spațiu redus.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu exact aceeași dexteritate datorită unei repetabilități de până la +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Lucrați în modul paletizare și deplasați-vă liniar prin singularitate. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot de paletizare cu drepturi depline.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă