CRX-5𝑖A Food
Share
Robotul colaborativ CRX-5𝑖A de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină alimentară NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la rugină/ substanțe chimice, cobotul CRX-5𝑖A de uz alimentar este o soluție ideală pentru manipularea alimentelor, medii umede sau cerințe stricte de igienă. Cobotul CRX-5𝑖A de uz alimentar are o sarcină utilă de 5 kg și o rază de acțiune de 994 mm. Tableta sa Teach Pendant (TP) oferă clienților o modalitate rapidă și ușoară de programare cu caracteristici ușor de utilizat și funcționalitate intuitivă de glisare și fixare. Seria CRX funcționează 8 ani fără întreținere majoră, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
994 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!