Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

Cu o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1.249 mm, robotul colaborativ CRX-10𝑖A este soluția perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mici, precum și pentru începătorii în automatizare și marile corporații. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC cu tehnologie simplă drag and drop pe un ecran tactil. Ușurința programării combinată cu tehnologia FANUC de renume mondial, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor permite CRX-10𝑖A să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de aplicații industriale și de producție. Seria CRX de coboți funcționează 8 ani, fără întreținere majoră, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1249 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Schimbarea jocului în industrie

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu exact aceeași dexteritate datorită unei repetabilități de până la +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Configurare rapidă

Integrarea nu a fost niciodată mai ușoară datorită designului simplu, subțire și compact. Nu necesită o suprafață specială pentru instalare, iar controlerul este alimentat de la o sursă de alimentare standard de 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Lucrați în modul paletizare și deplasați-vă liniar prin singularitate. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot de paletizare cu drepturi depline.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1249 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Unirea forțelor: coboții FANUC ca alegere optimă pentru AS Adhesive Solutions

Automatizarea nu este doar pentru aplicațiile cu volume mari. AS Adhesive Solutions, un consultant specializat și partener pentru industria adezivilor, recunoaște că multe IMM-uri care prelucrează cantități mici pot beneficia de procese complet sau parțial automatizate. În astfel de cazuri, un robot colaborativ (cobot) oferă adesea soluția optimă.