Vă prezentăm ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - un utilaj universal. Această mașină versatilă este soluția dvs. pentru o gamă largă de sarcini de prelucrare. Fie că este vorba de microprelucrare, componente complicate sau proiecte mai mari, 𝛼-C600𝑖C excelează în toate acestea. Cu precizia și adaptabilitatea sa de neegalat, este alegerea perfectă pentru industrii precum cea aerospațială și auto, unde versatilitatea este esențială. Descoperiți ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C, cea mai bună soluție pentru toate nevoile dvs. de prelucrare.
Tehnologia noastră de ultimă oră garantează că fiecare proces de prelucrare oferă rezultate excepționale. Atingeți cel mai înalt nivel de precizie, rezultând produse finale de înaltă calitate și deșeuri reduse de material.
Productivitate crescută
ROBOCUT prioritizează eficiența, reducând timpii morți, optimizând viteza de prelucrare și simplificând fluxurile de lucru. Cu noi, așteptați-vă la o productivitate crescută, termene de execuție mai scurte și economii substanțiale.
Fiabilitate și durabilitate
Proiectate pentru a rezista la utilizare intensă și medii industriale dure, mașinile noastre sunt construite pentru a dura. FANUC ROBOCUT asigură performanță pe termen lung și liniște sufletească.
FANUC ROBOCUT include funcția convenabilă CORE STITCH, facilitând prelucrarea extinsă fără operator. În plus, acesta oferă manuale încorporate pentru referințe rapide și accesibile, îmbunătățind ușuri
Ofertele noastre cuprinzătoare de servicii tehnice și asistență pentru clienți includ programe de întreținere preventivă, instruire extinsă, asistență tehnică 24 de ore din 24 și piese de schimb disponibile imediat.
Mașinile FANUC ROBOCUT acordă prioritate eficienței energetice printr-o combinație între gestionarea inteligentă a energiei de către FANUC și componente de înaltă performanță, cu consum redus de energie.
Piesa centrală a fiecărui FANUC ROBOCUT este cel mai fiabil CNC din lume. Proiectate pentru o precizie maximă, unitățile CNC FANUC sunt extrem de ușor de utilizat și de programat și oferă o funcțio...
Mașinile noastre sunt concepute pentru a fi flexibile și pentru a vă satisface nevoile specifice. Acestea vin cu o varietate de opțiuni standard pe care le puteți alege în timpul configurării și, de asemenea, oferim funcții hardware suplimentare pe care le puteți adăuga pentru a obține și mai multă funcționalitate de la mașina dvs.
Capacitățile operaționale extinse ale ROBOCUT schimbă regulile jocului în lumea EDM cu fir, iar noi suntem aici pentru a prezenta câteva dintre caracteristicile remarcabile care fac ROBOCUT să iasă...
Dispunând de o masă pentru piese de prelucrat foarte rezistentă și robustă, proiectată pentru o prelucrare de precizie durabilă. Această masă asigură o longevitate excepțională și o întreținere min...
Această inovație detectează și corectează erorile de adâncime cu ajutorul unor senzori și software de ultimă generație, asigurând o precizie sporită, reducerea risipei, prelungirea duratei de viață...
Cea mai recentă metodă de detecție a fost implementată pentru a îmbunătăți precizia și eficiența funcției de măsurare a firului. O sondă tactilă este disponibilă atunci când mașina este echipată cu...
Clătește continuu plăcile de etanșare pentru a preveni aderența nămolului la plăcile de etanșare. Cele două plăci de etanșare transparente divizate sunt ușor de verificat pentru murdărie, de demont...
Deschizând noi dimensiuni în prelucrarea EDM cu fir, cursa extinsă a axei Z a FANUC ROBOCUT, exemplificată în modelele ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C și 𝛼-C800𝑖C cu capacitatea Z400/Z500, revoluționează gama...
ROBOCUT este specializat în tăierea de precizie pentru matrițe de presă și matrițe de injecție. Acesta oferă un control avansat al poziției duzei pentru o performanță optimă, abordând provocările u...
FANUC ROBOCUT este disponibil cu o masă rotativă CCR care poate fi indexată și controlată simultan. ROBOCUT CCR este echipat cu un servomotor FANUC și un encoder rotativ care oferă precizie maximă ...
Datorită funcției sale AI de compensare a transferului termic, o combinație de mai mulți senzori de temperatură și învățare automată, ROBOCUT menține o precizie de prelucrare constantă. FANUC oferă...
Profitați la maximum de mașina dvs. cu ajutorul selecției noastre de software standard preinstalat și de add-on-uri opționale. Software-ul standard vă permite să configurați controlul în funcție de nevoile dvs. exacte, în timp ce funcțiile opționale deblochează capacități și mai puternice.
Minimizează riscul de rupere a firului la viteze mari de prelucrare, chiar și în condiții dificile, cum ar fi cele care implică distanțe mari între duze sau schimbarea înălțimii de tăiere cu fir.
Sistemul FANUC ROBOCUT-CAM𝑖 este soluția dvs. pentru simplificarea rutinelor de prelucrare cilindrică, conică și pe 7 axe. Cu caracteristici puternice și o interfață ușor de utilizat, ROBOCUT-CAM�...
Echipat cu o nouă interfață grafică, ROBOCUT-LINK𝑖 este un instrument de gestionare a informațiilor privind producția și calitatea care vă permite să monitorizați starea a până la 32 de mașini ROB...
Funcția Core Stitch este soluția pentru funcționarea continuă fără personal a ROBOCUT. Această funcție inovatoare oferă o serie de beneficii pentru îmbunătățirea procesului dvs. de prelucrare.
Această inovație detectează și corectează erorile de adâncime cu ajutorul unor senzori și software de ultimă generație, asigurând o precizie sporită, reducerea risipei, prelungirea duratei de viață...
Mașinile de tăiere EDM FANUC ROBOCUT stau la baza succesului unui important producător de turnare prin injecție mase plastice
Haidlmair, un specialist de top în turnare prin injecție, a investit în două mașini de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT, continuând un parteneriat de zeci de ani și o moștenire de precizie.
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.