ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C
Share
Vă prezentăm modelul ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - soluția compactă pentru microutilizare. Această mașină de ultimă generație stabilește noi standarde în materie de precizie și versatilitate, fiind alegerea perfectă pentru industrii precum cea aerospațială, auto și nu numai. Cu precizia sa excepțională și designul compact, ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C redefinește ingineria de precizie, promițând un viitor luminos pentru nevoile dvs. de prelucrare.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
Proiectul Norm Tooling
Producție mai mare de prelucrare și calitate a produselor cu FANUC
Investiția într-o mașină-unelte nouă vine de obicei cu o listă de verificare care include priorități precum precizia, viteza, eficiența și fiabilitatea. În timp ce multe mașini pretind că îndeplinesc aceste obiective, numai rezultatele reale în aplicații din lumea reală pot califica astfel de afirmații. Și cine poate testa mai bine meritele mașinilor FANUC decât un atelier mecanic de mare volum care deservește sectoare care includ producția auto și electronicele. Rezultatele vorbesc de la sine.
Haidlmair
Mașinile de tăiere EDM FANUC ROBOCUT stau la baza succesului unui important producător de turnare prin injecție mase plastice
Haidlmair, un specialist de top în turnare prin injecție, a investit în două mașini de tăiere EDM cu fir FANUC ROBOCUT, continuând un parteneriat de zeci de ani și o moștenire de precizie.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Tăierea cu fir EDM
EDM cu fir (prelucrare prin descărcare electrică) este un proces de fabricație de precizie care utilizează un fir subțire, încărcat electric, pentru a tăia forme și contururi complicate în metale dure și materiale conductoare. Firul generează o serie de descărcări electrice rapide, care erodează materialul cu o precizie extremă, fără aplicarea forței mecanice. Această metodă fără contact permite producerea de piese complexe, extrem de detaliate, cu finisaje de suprafață excelente, ceea ce o face esențială pentru industriile care necesită o prelucrare precisă, cum ar fi industria aerospațială, industria medicală și fabricarea matrițelor.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Prelucrare complexă pentru industria aerospațială
Optimizați procesele de producție aerospațială cu soluțiile FANUC de prelucrare complexă de ultimă generație!
Prelucrare complexă pentru industria auto
Precizie și eficiență în producția de automobile!
Prelucrare complexă pentru industria medicală
Excelență în producția medicală cu tehnologia FANUC!