Skip to main content
FANUC Positioners

Dispozitive de poziționare servo

Puterea de a face mai mult. Poziționerele servo FANUC vă deschid opțiuni și vă oferă posibilitatea de a face mai mult cu robotul FANUC. Modelele acoperă o gamă de sarcini utile de până la 9000 kg și, în funcție de nevoile dvs., oferă diferite grade de viteză și flexibilitate. Ascuțiți-vă avantajul competitiv și creșteți-vă productivitatea prin adăugarea dispozitivelor de poziționare FANUC pentru aplicații, cum ar fi sudarea cu arc, care necesită dexteritate și viteză maximă a sculei.

Programare ușoară

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

Dispozitivele de poziționare servo FANUC oferă mai multă flexibilitate într-o gamă largă de aplicații. Configurarea și programarea lor este rapidă și ușoară datorită software-ului FANUC dedicat și a opțiunilor de programare offline gata de utilizare ale ROBOGUIDE FANUC.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Nu ați găsit ceea ce căutați?

Contactați-ne și descoperiți pachetele noastre hardware/software personalizate pentru axele auxiliare pentru a vă construi propriul dispozitiv de poziționare robotică.

Până la 72 de axe auxiliare controlate simultanPână la 4 roboți controlați simultanPutere a motorului de până la 24kW și cuplu intermitent de până la 130NmMulte funcții software disponibile: mișcare coordonată, memorarea trecerii rădăcinii, cadru dinamic al utilizatorului și multe altele