Skip to main content
The FANUC M-710/20-26C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20M

M-710𝑖C/20M este un robot industrial compact, multifuncțional, proiectat cu o articulație subțire, un braț rigid și o amprentă minimă. Conceput pentru operațiuni în spații restrânse, acest model excelează în sudarea cu arc, manipularea materialelor și aplicarea de soluții de etanșare. Are o rază de acțiune de 2582 mm, similară cu cea a modelului M-710𝑖C/45M, și dispune de viteze crescute ale axelor J4 și J6. Precizia este primordială, cu o repetabilitate de ± 0,06 mm. Modelul M-710𝑖C/20M este prevăzut standard cu protecție IP67 pentru articulații, asigurând o performanță robustă și fiabilă.
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
2582 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Design compact

Alegerea ideală pentru aplicații de etanșare în celule înguste, datorită unui spațiu de lucru de 2582 mm și a repetabilității până la ± 0,06 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteza maximă și performanța de mișcare

Axele de mare viteză și reductoarele și motoarele precise, robuste, construite special, asigură o performanță optimă și o fiabilitate de neegalat.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
2582 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă