Skip to main content
The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

Robotul pe șase axe M-710𝑖D/50M, cu o capacitate de încărcare de 50 kg și un braț J2 cu o curbură unică, este proiectat pentru a reduce interferențele și riscurile de coliziune. Acest model păstrează designul M-710 bine dovedit, optimizat pentru greutate și eficiența sarcinii utile. Cu o capacitate de încărcare și o rentabilitate sporite, designul său complet închis oferă o protecție robustă împotriva apei și prafului, protejând componentele critice precum reductoarele și cablurile, ceea ce îl face o alegere versatilă și fiabilă pentru diverse aplicații industriale.
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Risc redus de interferențe

Minimizați interferențele și reduceți riscul de coliziune cu obstacolele din apropiere pentru o funcționare mai ușoară și mai sigură cu brațul curbat J2.
Pictogram for

Design complet închis

Protejați componentele sensibile, cum ar fi reductoarele și cablurile, și creșteți durabilitatea și fiabilitatea cu un design complet închis care rezistă la apă și praf într-o varietate de medii.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Adăugați un mod opțional de paletizare și deplasați singularitatea liniară. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot complet cu 6 axe și ca un robot de paletizare cu 5 axe.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Eficient și puternic

Atingeți echilibrul perfect între eficiență și performanță optând pentru acest model ușor. Cântărește doar 600 kg și poate suporta sarcini utile de până la 50 kg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare pentru informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă