M-710𝑖C/12L
Share
M-710𝑖C/12L este un robot multifuncțional cu braț lung și sarcină utilă mică, proiectat pentru versatilitate. Acest model cu 6 axe este perfect adaptat pentru manipularea sarcinilor utile medii de până la 12 kg. Caracteristica sa remarcabilă este o întindere extinsă a brațului de 3,1 metri, care permite operațiuni eficiente pe suprafețe mai mari. Protecția standard IP67 a articulației M-710𝑖C/12L asigură durabilitate și fiabilitate, făcând din acesta o soluție ideală pentru aplicații industriale în zone greu accesibile.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
3123 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Sudarea cu arc
Automatizați-vă procesul de sudare cu arc electric cu ajutorul roboților industriali pentru a îmbunătăți precizia și consecvența, asigurând suduri de înaltă calitate. Creșteți productivitatea prin operarea continuă fără oboseală și reducerea timpului de producție. Îmbunătățiți siguranța prin minimizarea expunerii oamenilor la fumuri periculoase și căldură extremă. În plus, atingeți eficiența costurilor prin reducerea costurilor cu forța de muncă și prin reducerea numărului de retușuri necesare.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.