Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

M-710𝑖C/50S este un robot multifuncțional cu braț scurt care combină viteza cu accesibilitatea. Acest model cu 6 axe este cunoscut pentru vitezele sale ridicate ale axelor, asigurând operațiuni rapide. Proiectat special ca o versiune compactă cu braț scurt, acesta excelează în accesarea mașinilor înguste și a spațiilor de lucru restrânse. Articulația sa subțire, brațul rigid și amprenta minimă permit utilizarea eficientă a spațiului. M-710𝑖C/50S are o repetabilitate excepțională de ± 0,04 mm, ceea ce îl face un instrument fiabil și precis pentru o gamă largă de aplicații industriale.
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
1359 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Alegerea ideală pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Design flexibil al celulei

Minimizați timpii de ciclu și obțineți o flexibilitate de neegalat cu roboți coordonați perfect, care lucrează unul lângă altul fără interferențe datorită capacității de răsucire.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Rigiditate mecanică ridicată

Alegerea ideală pentru aplicații cu forță constantă, cum ar fi lustruirea, debavurarea și aplicații de proces, cum ar fi manipularea pieselor.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Acces ușor pentru deschideri înguste

Intrați în spații înguste fără riscul de a vă agăța și beneficiați de brațul compact J3.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Puternic și precis

Ridicați până la 50 kg și beneficiați de o repetabilitate excepțională de ± 0,04 mm.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Design compact al celulei

Maximizați flexibilitatea cu un design compact pentru acces ușor, chiar și în spații înguste.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
1359 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Robotul cu articulație subțire și amprentă mică pentru sarcini utile medii. Explorați acum seria noastră M-710!

Inspirați-vă