Skip to main content
Alpha Robotica

Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării

Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

În contextul pandemiei Covid-19, Lemoine Holland avea nevoie de o modalitate foarte rapidă de a produce măști pentru a ajuta la controlul virusului. Era clar că automatizarea ar fi cea mai bună cale de urmat.

Soluție

La Lemoine Holland au fost instalați mai mulți roboți FANUC, inclusiv de tip industrial, mini și SCARA, oferind companiei o modalitate eficientă de a-și automatiza procesele de producție. Pentru a asigura instalarea și punerea rapidă în funcțiune, Simple Robotic Automation și Alpha Robotica au asigurat integrarea sistemului și, respectiv, programarea roboților.

Rezultat

Cu ajutorul roboților FANUC și al experților în aplicații, Lemoine Holland a reușit să realizeze o linie de producție de măști faciale complet automatizată în doar o lună. Linia funcționează la o viteză de 60 de măști pe minut, fără a fi nevoie de intervenția omului.

Alpha Robotica

Alpha Robotica a luat naștere din primul integrator de roboți FANUC din regiunea Benelux. După mai mult de 10 ani de experiență, compania s-a lansat în 2001, devenind în scurt timp un expert respectat în programarea roboților industriali, atât pentru utilizatorii finali, cât și pentru integratorii de sisteme. Datorită expertizei sale vaste, Alpha Robotica poate gestiona toate versiunile și aplicațiile software, noi și existente. Specialiștii companiei lucrează cu integratori de top și pot face cu ușurință ajustări la sistemele existente sau pot pregăti software pentru alți programatori.

Aflați mai multe despre Alpha Robotica
Success Story AlphaRobotica pictures and media

Roboții FANUC: O gură de aer proaspăt

Lemoine Holland face parte din grupul global Groupe Lemoine, cu sediul central în Franța, care are o expertiză unică în fabricarea produselor de igienă și îngrijire a pielii pe bază de bumbac.

Odată cu debutul pandemiei Covid-19, Lemoine Holland a dorit să instaleze o linie automată de producție de măști faciale într-un timp extrem de scurt. Apelând la soluțiile și capacitățile FANUC, Simple Robotic Automation (furnizor de soluții personalizate în domeniul automatizării industriale, roboticii și mișcării) și Alpha Robotica (specialist în programarea roboților), compania a reușit să instaleze o linie de producție de măști faciale complet automatizată în doar o lună.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Linia de producție este formată din patru stații de asamblare legate între ele, dotate cu un număr de roboți FANUC SCARA și roboți industriali. Operațiunile cuprind funcții de producție, stivuire, ambalare și paletizare a măștilor, producând măști faciale la o viteză de 60 pe minut.

Prima operațiune este producția/asamblarea măștilor. La capătul acestei linii se află un robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, care descarcă și stivuiește măștile completate la o viteză de 1 pe secundă. Măștile stivuite se deplasează pe o bandă transportoare către un robot FANUC R-2000𝑖B/210F, care transferă toate stivele către două mașini de ambalare. Robotul îndeplinește această sarcină prin ridicarea unei întregi secțiuni a benzii transportoare modulare înainte de a o orienta și a o plasa corespunzător.

 

Success Story AlphaRobotica pictures and media

La capătul fiecărei mașini de ambalat, care introduce măștile suprapuse în pachete de plastic sigilate, un mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D ambalează două pachete simultan. În cele din urmă, un alt robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletizează cutiile pregătite pentru expediere.

Pe lângă performanțele fiabile și eficiente ale roboților FANUC, cheia succesului acestui proiect a fost implicarea timpurie a partenerilor tehnologici experți, Simple Robotic Automation și Alpha Robotica. Pentru fiecare proiect, Alpha Robotica adoptă o abordare pragmatică și orientată către obiective, caracterizându-se prin implicarea în etapa de inginerie/concepție. În acest fel, Alpha Robotica se concentrează pe crearea unei relații puternice și valoroase pentru ambele părți.

Procesul de producție a măștilor faciale de la Lemoine Holland este complet automatizat, eliminând necesitatea muncii umane și oferind o soluție foarte rentabilă și fiabilă. Acest rezultat a fost foarte necesar în timpul unei astfel de urgențe de sănătate la scară largă și astăzi continuă să ofere o sursă sigură de măști faciale, nivelul cererii rămânând ridicat.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Susțineți tehnologia: Descoperiți produse conexe

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.