LR Mate 200𝑖D
Inspirați-vă
Inspirați-vă din succesul altora
AKE implementează roboți FANUC pentru a conduce succesul la Nexteer
Nexteer Automotive profită de nouă roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC pentru a automatiza fabricarea componentelor mecanismelor de direcție necesare pentru BMW. Instalată de specialistul în automatizarea proceselor AKE Robotics, fabrica înregistrează noi niveluri de productivitate și fiabilitate a proceselor.
Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Specialistul în metalurgia pulberilor se bucură de excelența FANUC
Atunci când un nou producător atinge rapid succesul, devine necesar să găsească un partener adecvat pentru automatizarea fabricii. Selectarea furnizorului optim va ajuta producătorul să crească rapid, în conformitate cu cererea în creștere a clienților, facilitând în același timp niveluri mai ridicate de productivitate și eficiență.
Roboții FANUC automatizează producția de monede la Swissmint
Automatizarea întregului proces de batere a monedelor, de la monedele individuale până la cutiile paletizate finite, nu este o treabă ușoară. Cu toate acestea, aceasta a fost sarcina cu care s-a confruntat Swissmint, Monetăria federală a Elveției. Pentru a transforma acest concept complex în realitate, Swissmint utilizează roboți FANUC de înaltă performanță în sarcini care includ preluarea și plasarea, asamblarea cutiilor și paletizarea.