SR-3𝑖A
Share
SR-3𝑖A, cu sarcina sa utilă de 3 kg și o rază de acțiune de 400 mm pe orizontală și 200 mm pe verticală, este perfect adaptat pentru sarcini robotice la scară mică, cum ar fi asamblarea, preluarea și plasarea, inspecția și ambalarea. Funcționarea sa într-un cadru complet de 360° și designul său ușor și ultra-compact reduc semnificativ riscurile de interferență cu dispozitivele periferice. Integrarea serviciilor esențiale în cadrul său compact îl transformă într-o soluție extrem de eficientă pentru medii sensibile la spațiu, oferind performanțe precise și fiabile pentru aplicații de manipulare.
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
400 mm
Axe
4
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
Alpha Robotica
Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.