Turnare prin injecție avansată pentru industria aerospațială
Îmbunătățirea producției aerospațiale cu tehnologia de turnare FANUC
FANUC îmbunătățește producția aerospațială cu soluții complete de turnare prin injecție, care cuprind turnarea standard, turnarea prin inserție, supraturnarea, piese de precizie și tehnologii LSR. Ofertele noastre se extind dincolo de utilajele de la 15T la 500T pentru a include sisteme sofisticate de automatizare, care îmbunătățesc eficiența și calitatea pentru o varietate de componente aerospațiale. Această combinație de utilaje de ultimă generație și automatizare continuă sprijină standardele ridicate ale industriei pentru componente structurale, interioare și optice. Cu FANUC, avansarea inovației în producția aerospațială devine o realizare tangibilă.
- Aplicație
- Produse conexe
- Beneficii
- Studii de caz
Precizie și consecvență
Mașinile de injecție FANUC ROBOSHOT aduc precizie CNC de ultimă generație în sectorul aerospațial, asigurând piese de înaltă calitate și consecvente la fiecare ciclu. Designul lor eficient din punct de vedere energetic și caracteristicile superioare de protecție a matriței le fac o alegere optimă pentru producerea de componente aerospațiale ușoare și durabile
Insert Moulding
Over Moulding
In-Mould Labelling
Injecție de precizie
Injecție LSR
Injecție multi-material
Turnarea în matrițe
Turnarea permite integrarea inserțiilor metalice în componentele din plastic, sporind durabilitatea și funcționalitatea. Tehnologia FANUC asigură plasarea și lipirea precise, producând piese care rezistă condițiilor extreme ale aplicațiilor aerospațiale.
Supraturnarea
Supraturnarea combină mai multe materiale pentru a crea componente complexe, multifuncționale într-un singur proces. Capacitățile de supraformare ale FANUC oferă aderență superioară și integritate structurală, cruciale pentru piesele aerospațiale care necesită caracteristici avansate de performanță.
Producția automatizată a unui mâner pentru unelte
Etichetarea în matriță
Etichetarea în matriță (IML) integrează etichetarea în procesul de turnare, rezultând finisaje durabile, de înaltă calitate. Soluțiile IML de la FANUC oferă o producție continuă și eficientă a componentelor aerospațiale cu etichetare precisă și permanentă, asigurând identificarea și trasabilitatea ușoară.
Turnare prin injecție de precizie
Turnarea prin injecție de precizie este vitală pentru producerea de componente aerospațiale complexe cu toleranțe exacte. Tehnologia de turnare de precizie FANUC garantează repetabilitate și precizie, asigurând că fiecare piesă îndeplinește cele mai înalte standarde ale industriei aerospațiale.
Turnare de înaltă precizie a pieselor aerospațiale
Turnare LSR
Turnarea cauciucului siliconic lichid (LSR) este utilizată pentru fabricarea de piese flexibile, de înaltă performanță pentru aplicații aerospațiale. Sistemele de turnare LSR de la FANUC oferă calitate și precizie constante, esențiale pentru componentele care necesită durabilitate și performanță excepționale în condiții extreme.
Turnare multi-material
Versatilitatea ROBOSHOT se extinde la turnarea multi-material, permițând producția de componente auto cu materiale diferite într-o singură matriță. Această capacitate este benefică pentru crearea de piese hibride cu proprietăți diferite, cum ar fi combinarea materialelor rigide și flexibile.
Mașinile noastre de injecție ROBOSHOT
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacitate mare
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacitate mare
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacitate ultra-mică
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Capacitate mare
Beneficii pentru industria dvs.
Eficiență crescută
Economii de energie
Precizie îmbunătățită
Protecție superioară a matriței
Versatilitate și adaptabilitate
Fiabilitate ridicată și întreținere redusă
Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC
Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.
Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Soluțiile noastre pentru alte industrii
Soluții de automatizare a fabricii pentru orice proces de producție
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.