Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Concepută pentru a excela în producția de automobile, turnare tehnică, ambalaje și piese de consum, această mașină este o dovadă a ingineriei de precizie. Renumită pentru versatilitatea și robustețea sa, aceasta rămâne alegerea preferată a producătorilor care caută eficiență și calitate optime în liniile lor de producție.
Tonaj
4500 kN | 450 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
920x920 mm
Diametru șurub (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferă viteză și presiune mai mari, mai multe opțiuni de șnec și control servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC și recuperarea energiei reduc consumul FANUC ROBOSHOT cu 50–70% vs hidraulic și 10–15% vs concurență. Întreținere redusă, disponibilitate mare, TCO scăzut.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

FANUC ROBOSHOT utilizează servomotoare FANUC CNC pentru control precis, oferind accelerație maximă și precizie, fiabilitate și control al mișcării, poziției și presiunii.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT oferă cel mai fiabil CNC. Ușor de utilizat, cu interfețe standard, asigură procesare rapidă și calitate constantă.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

FANUC ROBOSHOT reduce costurile prin întreținere redusă, disponibilitate mare, mai puține componente și uzură minimă. Fără griji legate de costuri.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă funcții de mentenanță preventivă pentru a extinde durata de viață, reduce costurile, maximiza disponibilitatea și îmbunătăți siguranța.

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
Double toggle
Tonaj
4500 kN | 450 tonf
Tonaj (mărit)
5000 kN | 500 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
1000-350 mm
Cursă de prindere
900 mm
Diametru inel de poziționare
200 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
920x920 mm
Dimensiune placă, H×V
1300x1300 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobil-fix
Cursă ejector
250 mm
Forța maximă de ejectare
150 kN | 15.0 tonf
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
64
68
72
80
Cursă de injecție (mm)
280
300
320
320
Volum maxim de injecție (cm³)
901
1090
1303
1608
Forța de contact a duzei
30 kN | 3.0 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
220
200
185
150
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
220
200
185
150
Debit maxim de injecție (cm³)
514
581
651
804
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
300
200
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
25.9 | t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
4
4
4
4
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC

Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.