Skip to main content
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A, cu construcția sa raționalizată și ușoară, este proiectat pentru o integrare perfectă în liniile de asamblare sau ambalare. Traseul său intern al cablurilor și conductelor contribuie la un aspect curat, fără obstacole, reducând considerabil contururile de interferență. Structura sa compactă, cu o greutate de 64 kg și o rază de acțiune extinsă de 1100 mm, maximizează eficiența atât în ceea ce privește utilizarea spațiului, cât și gama operațională. Acest robot este soluția ideală dacă sunteți în căutarea unei gestionări eficiente a spațiului fără a compromite performanța.
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1100 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Roboți SCARA de mare viteză pentru o producție mai rapidă

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Producție maximizată

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu excepțional de scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de acționare FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită serviciilor integrate, cum ar fi I/O și 24VDC, supape electromagnetice și linii de aer în robotică.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programare intuitivă

O interfață standard bazată pe web permite programarea ușoară și intuitivă a robotului FANUC folosind o tabletă sau un computer desktop cu software-ul 𝑖RProgrammer.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cerințe de mediu

Satisfaceți cerințele mediilor curate cu o opțiune de acoperire epoxidică albă, clasificare IP65, șuruburi anti-rugină, capac cu burduf și standard ISO 5.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Timp de pornire mai rapid

Recuperarea ușoară după erori este asigurată de comutatorul pentru eliberarea frânei de pe robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Rutare îmbunătățită a cablurilor

Minimizați zona de interferență și facilitați curățarea cu ajutorul ieșirii cablului din partea inferioară.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Eliberați spațiu valoros pe podea pentru alte echipamente sau procese cu o amprentă ultra-compactă și montare pe perete.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate ridicată

Alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații, cu o zonă de lucru de 360 de grade combinată cu o rază de acțiune de până la 1.100 mm și o sarcină utilă de până la 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1100 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Amplificați viteza și precizia. Explorați acum seria noastră SCARA!

Inspirați-vă