Skip to main content
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/270F

R-2000𝑖C/270F este de departe cel mai puternic robot din gama R-2000. Este un robot cu 6 axe proiectat ca un robot complet pentru manipularea încărcăturilor grele de până la 270 kg. Având o amprentă relativ mică, designul său face cea mai bună utilizare a spațiului în mediile aglomerate ale fabricilor. În aplicațiile de sudare prin puncte, rezistența, compactitatea și viteza sa ies în evidență. Cu toate acestea, va gestiona și o gamă largă de procese suplimentare de fabricație și paletizare.
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Ridicare ultra-grea

Îndepliniți sarcini solicitante de manipulare a materialelor în diverse industrii cu această capacitate masivă de încărcare utilă.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Economisiți spațiu și utilizați eficient suprafața de producție cu acest design ușor și compact. Maximizați spațiul și aveți roboți care lucrează în strânsă legătură.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcționare rapidă

Creșteți productivitatea și obțineți timpi de ciclu excelenți datorită unei articulații subțiri - perfect pentru aplicații de sudare prin puncte de mare viteză.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Având în vedere toate opțiunile disponibile de sudare prin puncte, acest model este alegerea dvs. dovedită pentru performanță maximă și timpii de funcționare ai sistemului. Beneficiați de o instalare ușoară și de un design care economisește spațiu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă